Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Proline Prowirl O 200 caudalímetro Vortex

Caudalímetro Vortex Proline Prowirl O 200

Caudalímetro optimizado para los requisitos en instalaciones con tuberías de alta presión

7O2C
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
  • Error de medición máx.

    Caudal volumétrico (líquido): ±0,75 %
    Caudal volumétrico (vapor, gas): ±1,00 %
    Caudal másico (vapor saturado): ±1,7 % (temperatura compensada); ±1,5 % (temperatura/presión compensada)
    Caudal másico (vapor sobrecalentado, gas): ±1,5 (temperatura/presión compensada); ±1,7 % (temperatura compensada + compensación externa de la presión)
    Caudal másico (líquido): ±0,85 %

  • Rango de medición

    Líquido: 0,1 a 1.700 m³/h (0,061 a 1.000 ft³/min)
    en función del producto: agua con 1 bar a, 20 °C (14,5 psi a, 68 °F)
    Vapor, gas: 0,52 a 22.000 m³/h (0,31 a 13.000 ft³/min)
    en función del producto: vapor con 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); aire con 25 °C, 4,4 bar a (77 °F, 63,8 psi a)

  • Rango de temperatura del medio

    Estándar: –40 a +260 °C (–40 a +500 °F)
    Temperatura alta/baja (opcional): –200 a +400 °C (–328 a +752 °F)

  • Máx. presión de proceso

    PN 250, Clase 1500, 40K

  • Materiales húmedos

    Tubo de medición: 1.4408 (CF3M)
    Sensor DSC: UNS N07718 similar a Hastelloy 718, 2.4668
    Conexión a proceso: 1.4404/F316/F316L

Ámbito de aplicación

Prowirl O es especialmente apto para el control fiable de procesos en aplicaciones exigentes de gas y vapor con altas presiones de proceso. Además, su diseño garantiza la máxima seguridad en procesos principales y auxiliares. Con una tecnología alimentada por lazo, Prowirl O 200 permite una integración económica y sin interrupciones en las infraestructuras existentes. El caudalímetro ofrece la mayor seguridad de operación en zonas con peligro de explosión. La Heartbeat Technology permite la seguridad de proceso en todo momento.

  • El principio de medición preferido para vapor húmedo/saturado/recalentado, gases y líquidos (también procesos criogénicos)

  • El especialista para aplicaciones con presiones de proceso altas.

Propiedades del equipo

  • Caudal másico de vapor saturado hasta PN 250 (clase 1500)

  • Pleno cumplimiento de NACE (MR0175/MR0103)

  • Posicionamiento flexible de la celda de presión

  • Módulo indicador con función de transferencia de datos

  • Robusta carcasa de doble compartimento

  • Seguridad de la planta: aprobaciones a escala mundial (SIL, zonas peligrosas)

Ventajas

  • Mejor control del proceso - medición integrada de la temperatura y la presión para el vapor y los gases

  • Integridad mecánica mejorada para medición de caudal – diseño especial de sensor

  • La misma precisión hasta Re 10.000 – el cuerpo de caudalímetro Vortex más lineal

  • Estabilidad a largo plazo – sensor capacitivo sin deriva

  • Cómodo cableado del dispositivo - compartimento de conexión separado, varias opciones de Ethernet

  • Funcionamiento seguro - no es necesario abrir el dispositivo

  • Verificación integrada – Heartbeat Technology

Vídeos

  • Heartbeat Technology
    Instrumentación inteligente con Heartbeat Technology

    ¿Quiere aumentar la disponibilidad de su planta y reducir los costes? Nuestra cartera de instrumentación inteligente con tecnología Heartbeat proporciona una visión en profundidad del dispositivo para una mayor rentabilidad y seguridad operativa.

  • Logotipo de Ethernet APL
    Portafolio de productos Ethernet APL

    Ethernet se prepara para la industria de procesos: Ethernet APL garantiza una gran longitud de cable, una fácil instalación y protección contra explosiones. De esta forma hace posible la comunicación a alta velocidad a nivel de campo.

Gama Extended

  • Productos de alta gama

  • Altamente funcionales y prácticos

Excelencia técnica

Simplicidad

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Simple products

  • Easy to select, install and operate

Excelencia técnica

Simplicidad

  • Productos estándar

  • Seguros, resistentes y con poco mantenimiento

Excelencia técnica

Simplicidad

  • Productos de alta gama

  • Altamente funcionales y prácticos

Excelencia técnica

Simplicidad

  • Productos especializados

  • Diseñados para aplicaciones exigentes

Excelencia técnica

Simplicidad

Variable

Gamas FLEX Excelencia técnica Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Fundamental

Satisfaga sus necesidades básicas de medición

Excelencia técnica
Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Lean

Maneje los principales procesos fácilmente

Excelencia técnica
Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Extended

Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras

Excelencia técnica
Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Xpert

Domine las aplicaciones más exigentes

Excelencia técnica
Simplicidad

Variable

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products