Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Caudalímetro másico por dispersión térmica - Proline t-mass B 150

Proline t-mass B 150
Caudalímetro másico por dispersión térmica

El caudalímetro para medición económica y monitorización sencilla de gases de servicio

6BAB -
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Principio de medida

    Térmico

  • Título del producto

    El caudalímetro para la medición económica y la monitorización sencilla de aplicaciones auxiliares de gases de servicio.
    Apto para aire, nitrógeno, dióxido de carbono y argón en tuberías o conductos rectangulares.

  • Características del sensor

    Monitorización de procesos óptima – medición sencilla incluso a presiones y velocidades de caudal bajas. Medición económica; instalación fácil, pérdidas de carga insignificantes y sin mantenimiento. Tendencias de caudal fiables – medición multivariable.
    Versión de inserción para diámetro nominal: DN 80 a 1500 (3 a 60"). Instalación y retirada del sensor sin interrupciones de proceso. Instalación sencilla.

  • Características del transmisor

    Puesta en marcha rápida y eficiente; menús de configuración guiados. Alta disponibilidad de planta; autodiagnóstico y monitorización de errores. Recuperación automática de datos de servicio.
    Equipo en versión compacta con fuente de alimentación de 24 V CC. 4-20 mA HART, salida de pulsos/frecuencia/conmutación. Transmisor resistente y compacto.

  • Rango de diámetro nominal

    DN 80…1500 (3"…60")

  • Materiales húmedos

    Transductor: 1.4404 (316L)
    Tubo de inserción: 1.4404 (316L); 1.4435 (316L)
    Conexión:
    Adaptador de compresión: 1.4404 (316L)
    Anillo de sellado: EPDM; HNBR; 1.4401 (316)
    Anillo de abrazadera: PEEK 450G

  • Variables medidas

    Flujo másico, temperatura, flujo volumétrico corregido, flujo volumétrico FAD

  • Error de medición máx.

    Masa +/- 3.0%

  • Rango de medición

    Depende de gas y de las condiciones del proceso

  • Máx. presión de proceso

    . -0,5... 20 bar g (-7.25…290 psig)

  • Rango de temperatura del medio

    -40... +100°C (-40... +212°F)

  • Rango de temperatura ambiente

    –40 a +60 °C (–40 a +140 °F)

  • Material de la cubierta del transmisor

    Recubierto de AlSi10Mg

  • Grado de protección

    IP 66
    IP 67
    NEMA 4x

  • Pantalla/Operación

    LCD de cuatro líneas, multivariable, pantalla con botones

  • Salidas

    0/4...20mA
    Pulso/Frecuencia/Interruptor

  • Entradas

    Ninguno

  • Comunicación digital

    HART

  • Suministro de energía

    DC 18 a 30 V

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    CSA C/US NI Cl.I Div.2 Gr. ABCD

  • Aprobaciones y certificados metrológicos

    Calibración realizada en laboratorios de calibración acreditados (según ISO/IEC 17025), NAMUR

  • Certificados y aprobaciones de presión

    3.1 material, calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025), NAMUR, CRN