Resumen de especificaciones
-
Error de medición máx.
Masa +/- 3.0%
-
Rango de medición
Depende de gas y de las condiciones del proceso
-
Rango de temperatura del medio
-40... +100°C (-40... +212°F)
-
Máx. presión de proceso
. -0,5... 20 bar g (-7.25…290 psig)
-
Materiales húmedos
Transductor: 1.4404 (316L)
Tubo de inserción: 1.4404 (316L); 1.4435 (316L)
Conexión:
Adaptador de compresión: 1.4404 (316L)
Anillo de sellado: EPDM; HNBR; 1.4401 (316)
Anillo de abrazadera: PEEK 450G
Ámbito de aplicación
La versión de inserción t-mass B 150 es apta para sistemas de tuberías grandes o conductos de ventilación rectangulares. Está diseñado para la medición económica de gases de servicio, en particular, aire comprimido. Es un equipo innovador destinado a aplicaciones de consumo. Su tecnología a 4 hilos está contenida en un cabezal de aluminio compacto y robusto. Los parámetros de configuración específicos de cliente se almacenan en el indicador y pueden ser transferidos de un equipo a otro desde el indicador.
El principio de medición se caracteriza por una elevada rangeabilidad y una medición de caudal másico directa
Apto para aire, nitrógeno, dióxido de carbono y argón en tuberías o conductos rectangulares.
Propiedades del equipo
Versión de inserción para diámetros nominales DN 80 a 1.500 (3 a 60")
Instalación y retirada del sensor sin interrupciones de proceso
Instalación sencilla
Equipo en versión compacta con fuente de alimentación de 24 V CC
Salida de impulso/frecuencia/conmutación de 4-20 mA HART
Transmisor compacto y sólido
Ventajas
Apto para aire, nitrógeno, dióxido de carbono y argón en tuberías o conductos rectangulares
Monitorización de procesos óptima – medición sencilla incluso a presiones y velocidades de caudal bajas
Medición económica – instalación sencilla, pérdida de carga insignificante y sin mantenimiento
Tendencias de caudal fiables – medición multivariable
Puesta en marcha rápida y eficiente – menús de configuración guiados
Elevado rendimiento de planta – autodiagnóstico y monitorización de errores
Recuperación de datos de servicio automática
Vídeos
-
El principio de medición por dispersión térmica
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
Measuring principle
Térmico
-
Título del producto
El caudalímetro para la medición económica y la monitorización sencilla de aplicaciones auxiliares de gases de servicio.
Apto para aire, nitrógeno, dióxido de carbono y argón en tuberías o conductos rectangulares. -
Características del sensor
Monitorización de procesos óptima – medición sencilla incluso a presiones y velocidades de caudal bajas. Medición económica; instalación fácil, pérdidas de carga insignificantes y sin mantenimiento. Tendencias de caudal fiables – medición multivariable.
Versión de inserción para diámetro nominal: DN 80 a 1500 (3 a 60"). Instalación y retirada del sensor sin interrupciones de proceso. Instalación sencilla. -
Características del transmisor
Puesta en marcha rápida y eficiente; menús de configuración guiados. Alta disponibilidad de planta; autodiagnóstico y monitorización de errores. Recuperación automática de datos de servicio.
Equipo en versión compacta con fuente de alimentación de 24 V CC. 4-20 mA HART, salida de pulsos/frecuencia/conmutación. Transmisor resistente y compacto. -
Rango de diámetro nominal
DN 80…1500 (3"…60")
-
Materiales húmedos
Transductor: 1.4404 (316L)
Tubo de inserción: 1.4404 (316L); 1.4435 (316L)
Conexión:
Adaptador de compresión: 1.4404 (316L)
Anillo de sellado: EPDM; HNBR; 1.4401 (316)
Anillo de abrazadera: PEEK 450G -
Variables medidas
Flujo másico, temperatura, flujo volumétrico corregido, flujo volumétrico FAD
-
Error de medición máx.
Masa +/- 3.0%
-
Rango de medición
Depende de gas y de las condiciones del proceso
-
Máx. presión de proceso
. -0,5... 20 bar g (-7.25…290 psig)
-
Rango de temperatura del medio
-40... +100°C (-40... +212°F)
-
Rango de temperatura ambiente
–40 a +60 °C (–40 a +140 °F)
-
Material de la cubierta del transmisor
Recubierto de AlSi10Mg
-
Grado de protección
IP 66
IP 67
NEMA 4x -
Pantalla/Operación
LCD de cuatro líneas, multivariable, pantalla con botones
-
Salidas
0/4...20mA
Pulso/Frecuencia/Interruptor -
Entradas
Ninguno
-
Comunicación digital
HART
-
Suministro de energía
DC 18 a 30 V
-
Aprobaciones para áreas peligrosas
CSA C/US NI Cl.I Div.2 Gr. ABCD
-
Aprobaciones y certificados metrológicos
Calibración realizada en laboratorios de calibración acreditados (según ISO/IEC 17025), NAMUR
-
Certificados y aprobaciones de presión
3.1 material, calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025), NAMUR, CRN
Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto
Elija entre nuestras opciones recomendadas
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Looking for more options? Please use the configurador individual para continuar.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
¿Busca más opciones? Utilice el configurador individual para continuar.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
-
Precios por unidad
-
<%range%><%price%>
-
- Complementos opcionales
Configuración individual
Normalmente comprados juntos
Accesorios
Productos relacionados