Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Imagen del caudalímero másico de masa térmica Prolina t-masa 65I inserción  para gases industriales y aire comprimido

Proline t-mass 65I
Caudalímetro másico por dispersión térmica

Caudalímetro robusto con adaptación a las condiciones cambiantes del proceso.

65I
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Error de medición máx.

    Gas: 1,5 % lect. (10 a 100 % d.f.e.), 0,15 % d.f.e. (1 a 10% d.f.e.)

  • Rango de medición

    20 a 720.000 kg/h (44 a 1.587.328 lb/h)

  • Rango de temperatura del medio

    –40 °C a +130 °C (–40 °F a +266 °F)

  • Máx. presión de proceso

    –0,5 a 20 bar relativo (–7,25 a 290 psi relativo)

  • Materiales húmedos

    Transductor: 1.4404 (316L); Aleación C22, 2.4602 (UNS N06022)
    Tubo de inserción: 1.4404 (316/316L); AleaciónC22, 2.4602 (bajo solicitud)
    Guarda del transductor: 1.4404 (316L)
    Adaptador de compresión: 1.4404 (316/316L)
    Férulas: PEEK 450G, PVDF
    Sellos unidos: EPDM, Kalrez 6375, Nitrilo y 316/316L

Ámbito de aplicación

El equipo t-mass 65F está especialmente diseñado para la medición de caudal másico directa de gases industriales y aire comprimido. Con una rangeabilidad típica de 100:1, puede medir con precisión caudales operativos y fugas. El motor de gas integrado permite al cliente configurar el equipo para 20 gases de libre elección. La versión de inserción del t-mass 65I es apta para tuberías grandes o conductos de aireación rectangulares.

  • El principio de medición se caracteriza por una elevada rangeabilidad operativa y una medición de caudal másico directa

  • Medición de gases y mezclas de gases en tuberías o en conductos rectangulares.

Propiedades del equipo

  • Versión de inserción para diámetro nominal DN 80 a 1.500 (3 a 60")

  • Temperatura del producto hasta +130 °C (266 °F)

  • Alta precisión: ±1,5 % lect. (10 a 100 % v.f.e.)

  • Equipo como versión compacta o remota

  • 4-20 mA HART, PROFIBUS PA/DP, Modbus RS485, FF

  • Certificados internacionales (zonas explosivas)

Ventajas

  • Medición de gases y mezclas de gases en tubería o en conductos rectangulares

  • Seguridad de la planta: alta precisión y repetibilidad para una amplia gama de gases de utilidad y de proceso

  • Medición económica – instalación sencilla, pérdida de carga insignificante y sin necesidad de mantenimiento

  • Tendencias de caudal fiables – medición multivariable

  • Puesta en marcha rápida y eficiente – manejo guiado por menú

  • Rendimiento elevado de planta – función de autodiagnóstico y monitorización de errores

  • Recuperación de datos de servicio automática

Vídeos