Resumen de especificaciones
-
Error de medición máx.
Gas: 1,5 % lect. (10 a 100 % d.f.e.), 0,15 % d.f.e. (1 a 10% d.f.e.)
-
Rango de medición
0,5 a 3.750 kg/h (1,1 a 8.250 lb/h)
-
Rango de temperatura del medio
–40 °C a +100 °C (–40 a +212 °F)
-
Máx. presión de proceso
PN 40 / Cl. 300 / 20 K
-
Materiales húmedos
Transductor: 1.4404 (316L); Aleación C22, 2.4602 (UNS N06022)
Conexiones de proceso: 1.4404 (316L/316)
Cuerpo del sensor:
DN 15 a 25 (1/2"" a 1""): CF3M-A351
DN 40 a 100 (1-1/2"" a 4""): 1.4404 (316/316L)
Buje: PEEK GF30, PVDF
Sellos O-ring: EPDM, Kalrez 6375, Viton FKM
Ámbito de aplicación
El equipo integrado en línea t-mass 65F está especialmente diseñado para la medición de caudal másico directa de gases industriales y aire comprimido. Con una rangeabilidad típica de 100:1, puede medir con precisión caudales operativos y fugas. El motor de gas integrado permite al cliente configurar el equipo para 20 gases de libre elección.
El principio de medición se caracteriza por una elevada rangeabilidad operativa y una medición de caudal másico directa
Medición de gases y mezclas de gases en líneas de pequeño tamaño.
Propiedades del equipo
Versión en línea: diámetro nominal DN 15 a 100 (1/2 a 4")
Presión de proceso hasta PN 40, clase 300
Alta precisión: ±1,5 % lect. (10 a 100 % v.f.e.)
Equipo en versión compacta o remota
4-20 mA HART, PROFIBUS PA/DP, Modbus RS485, FF
Certificados internacionales (zonas explosivas)
Ventajas
Medición de gases y mezclas de gases en líneas de pequeño tamaño
Seguridad de la planta: alta precisión y repetibilidad para una amplia gama de gases de utilidad y de proceso
Medición económica – instalación sencilla, pérdida de carga insignificante y sin necesidad de mantenimiento
Tendencias de caudal fiables – medición multivariable
Puesta en marcha rápida y eficiente – manejo guiado por menú
Elevado rendimiento de planta – función de autodiagnóstico y monitorización de errores
Recuperación de datos de servicio automática
Vídeos
-
El principio de medición de caudal por dispersión térmica
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
Measuring principle
Térmico
-
Título del producto
Caudalímetro de alto rendimiento con adaptación inteligente y dinámica para cambiar las condiciones de proceso.
Medición de gases y mezclas de gases en líneas de pequeño tamaño. -
Características del sensor
Seguridad de la planta; alta precisión y repetibilidad para una amplia gama de gases de proceso y fluidos de servicio. Medición económica – instalación sencilla, pérdida de presión insignificante y sin necesidad de mantenimiento.
Inline version: nominal diameter DN 15 to 100 (½ to 4"). Process pressure up to PN 40, Class 300. High accuracy: ±1.5 % o.r. (10 to 100 % o.f.s.). -
Características del transmisor
Tendencias de caudal fiables – medición multivariable. Configuración flexible del equipo que se adapta a la aplicación; función "Gas Engine" integrada. Para aplicaciones exigentes; mezclas de gases definidas por el usuario, gran repetibilidad y exactitud de medición.
Device as compact or remote version. 4-20 mA HART, PROFIBUS PA/DP, Modbus RS485, FF. Worldwide approvals (Hazardous areas). -
Rango de diámetro nominal
DN 15 a 100 (1/2" a 4")
-
Materiales húmedos
Transductor: 1.4404 (316L); Aleación C22, 2.4602 (UNS N06022)
Conexiones de proceso: 1.4404 (316L/316)
Cuerpo del sensor:
DN 15 a 25 (1/2"" a 1""): CF3M-A351
DN 40 a 100 (1-1/2"" a 4""): 1.4404 (316/316L)
Buje: PEEK GF30, PVDF
Sellos O-ring: EPDM, Kalrez 6375, Viton FKM -
Variables medidas
Caudal másico, temperatura, caudal volumétrico, flujo energético
-
Error de medición máx.
Gas: 1,5 % lect. (10 a 100 % d.f.e.), 0,15 % d.f.e. (1 a 10% d.f.e.)
-
Rango de medición
0,5 a 3.750 kg/h (1,1 a 8.250 lb/h)
-
Máx. presión de proceso
PN 40 / Cl. 300 / 20 K
-
Rango de temperatura del medio
–40 °C a +100 °C (–40 a +212 °F)
-
Rango de temperatura ambiente
-20 °C a +60 °C (-4 °F a +140 °F)
Opcional: -40 °C a +60 °C (-40 °F a +140 °F) -
Material de la cubierta del transmisor
Carcasa del transmisor:
Compacta: fundición de aluminio con recubrimiento electrostático
Montaje en pared: fundición de aluminio con recubrimiento electrostático
Remota de Campo: fundición de aluminio con recubrimiento electrostático
Carcasa de conexión (versión remota): fundición de aluminio con recubrimiento electrostático -
Grado de protección
IP 67
NEMA 4x -
Pantalla/Operación
Cristal líquido: retroiluminado, dos líneas con 16 caracteres por línea
Configuración posible mediante indicador local y software de configuración -
Salidas
4-20 mA HART (seleccionable activa/pasiva), pulsos, frecuencia, estado
-
Entradas
4-20 mA, entrada de estado
-
Comunicación digital
HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485
-
Suministro de energía
85 a 260 VAC, 45 a 65 Hz
20 a 55 VAC, 45 a 65 Hz
16 a 62 VDC -
Aprobaciones para áreas peligrosas
ATEX, FM, CSA, NEPSI
-
Seguridad del producto
Marcas CE, C-Tick, EAC
-
Certificados y aprobaciones de presión
3.1 material, calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025), NAMUR, PED, CRN
-
Aprobaciones higiénicas y certificados
Servicio de oxígeno (certificado de acuerdo a BS IEC 60877)
Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto
Elija entre nuestras opciones recomendadas
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Looking for more options? Please use the configurador individual para continuar.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
¿Busca más opciones? Utilice el configurador individual para continuar.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
-
Precios por unidad
-
<%range%><%price%>
-
- Complementos opcionales
Configuración individual
Normalmente comprados juntos
Productos relacionados