Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Caudalímetro electromagnético - Proline Promag D 400

Promag Promag D 400
Caudalímetro electromagnético

Caudalímetro de obleas para la industria del agua y aguas residuales

5D4C
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Error de medición máx.

    Caudal volumétrico: ± 0,5 % lect. ±1 mm/s (0,04 in/s)

  • Rango de medición

    9 a 4.700 dm³/min (2,5 a 1.250 gal/min)

  • Rango de temperatura del medio

    –0 a +60 °C (+32 a +140 °F)

  • Máx. presión de proceso

    PN 16, Clase 150, 10K

  • Materiales húmedos

    Recubrimiento: Poliamida
    Electrodos: 1.4435 (316L)

Ámbito de aplicación

El caudalímetro tipo wafer Promag D está diseñado para todas aquellas aplicaciones en espacios reducidos. El diseño innovador de la caja permite un rápido centrado como así también una instalación económica. Promag D 400 ahorra tiempo y costes gracias a las amplias funcionalidades de su transmisor optimizado para agua y aguas residuales. Además, la tecnología Heartbeat también garantiza la fiabilidad de la medición y la verificación del cumplimiento.

  • El principio de medición bidireccional es prácticamente independiente de la presión, densidad, temperatura y viscosidad

  • Para aplicaciones básicas con agua; optimizado para espacios limitados e instalaciones en tuberías plásticas

Propiedades del equipo

  • Longitud de instalación corta y poco peso

  • Discos de acero inoxidable para puesta a tierra integrados

  • Aprobaciones internacionales para uso en agua potable

  • Caja del transmisor hecha en policarbonato o aluminio duraderos

  • Acceso WLAN

  • Colector de datos integrado: monitorización de los valores medidos

Ventajas

  • Centrado del sensor fácil y rápido – diseño innovador del cabezal

  • Ahorro energético en la medición de caudal –sin pérdida de presión debido a la constricción de la sección transversal

  • Libre de mantenimiento – sin piezas móviles

  • Operación segura – no hace falta abrir el dispositivo gracias al indicador con control óptico y retroiluminación

  • Ahorro de tiempo, operación local sin software o hardware adicionales – servidor web integrado

  • Verificación integrada – Heartbeat Technology

Vídeos

  • Heartbeat Technology
    Tecnología Heartbeat

    ¿Quiere aumentar la disponibilidad de su planta y reducir costes? La Tecnología Heartbeat garantiza una operación de planta segura y económica sin interrupciones de proceso.

Gama Lean

  • Productos estándar

  • Seguros, resistentes y con poco mantenimiento

Excelencia técnica

Simplicidad

FLEX: "Lean" ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products