Resumen de especificaciones
-
Error de medición máx.
Caudal volumétrico: ± 0,5 % lect. ±1 mm/s (0,04 in/s)
-
Rango de medición
9 a 4.700 dm³/min (2,5 a 1.250 gal/min)
-
Rango de temperatura del medio
–0 a +60 °C (+32 a +140 °F)
-
Máx. presión de proceso
PN 16, Clase 150, 10K
-
Materiales húmedos
Recubrimiento: Poliamida
Electrodos: 1.4435 (316L)
Ámbito de aplicación
El caudalímetro tipo wafer Promag D está diseñado para todas aquellas aplicaciones en espacios reducidos. El diseño innovador de la caja permite un rápido centrado como así también una instalación económica. Promag D 400 ahorra tiempo y costes gracias a las amplias funcionalidades de su transmisor optimizado para agua y aguas residuales. Además, la tecnología Heartbeat también garantiza la fiabilidad de la medición y la verificación del cumplimiento.
El principio de medición bidireccional es prácticamente independiente de la presión, densidad, temperatura y viscosidad
Para aplicaciones básicas con agua; optimizado para espacios limitados e instalaciones en tuberías plásticas
Propiedades del equipo
Longitud de instalación corta y poco peso
Discos de acero inoxidable para puesta a tierra integrados
Aprobaciones internacionales para uso en agua potable
Caja del transmisor hecha en policarbonato o aluminio duraderos
Acceso WLAN
Colector de datos integrado: monitorización de los valores medidos
Ventajas
Centrado del sensor fácil y rápido – diseño innovador del cabezal
Ahorro energético en la medición de caudal –sin pérdida de presión debido a la constricción de la sección transversal
Libre de mantenimiento – sin piezas móviles
Operación segura – no hace falta abrir el dispositivo gracias al indicador con control óptico y retroiluminación
Ahorro de tiempo, operación local sin software o hardware adicionales – servidor web integrado
Verificación integrada – Heartbeat Technology
Vídeos
-
El Principio de medición del caudal electromagnético
-
Introducción del servidor web Proline
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
Measuring principle
Electromagnético
-
Título del producto
Caudalímetro Wafer para la industria de tratamiento de aguas y aguas residuales.
Para aplicaciones de agua básicas; optimizado para instalaciones con espacio reducido y tuberías de plástico. -
Características del sensor
Centrado del sensor rápido y sencillo; construcción innovadora de la caja. Ahorro de energía en la medición del caudal; sin pérdidas de carga gracias a la constricción de la sección transversal. Sin mantenimiento: no incluye piezas móviles.
Distancia entre bridas corta y peso reducido. Discos de puesta a tierra integrados, fabricados en acero inoxidable. Homologaciones internacionales para uso en agua potable. -
Características del transmisor
Funcionamiento seguro; no hace falta abrir el dispositivo gracias al indicador con control óptico y retroiluminación. Ahorro de tiempo en las operaciones de configuración locales sin software añadido; servidor web integrado. Verificación integrada: Heartbeat Technology.
Caja del transmisor hecha de policarbonato duradero o aluminio. Acceso WLAN. Colector de datos integrado: monitorización de valores medidos. -
Rango de diámetro nominal
DN 25...100
1"...4" -
Materiales húmedos
Recubrimiento: Poliamida
Electrodos: 1.4435 (316L) -
Variables medidas
Flujo volumétrico, flujo másico
-
Error de medición máx.
Caudal volumétrico: ± 0,5 % lect. ±1 mm/s (0,04 in/s)
-
Rango de medición
9 a 4.700 dm³/min (2,5 a 1.250 gal/min)
-
Máx. presión de proceso
PN 16, Clase 150, 10K
-
Rango de temperatura del medio
–0 a +60 °C (+32 a +140 °F)
-
Rango de temperatura ambiente
–20 a +60 °C (–4 a +140 °F)
-
Material de carcaza del sensor
Recubierto de AlSi10Mg
Carcasa de conexión del sensor: recubierto de AlSi10Mg -
Material de la cubierta del transmisor
Policarbonato; recubrimiento AlSi10Mg
-
Grado de protección
IP 67 (NEMA 4x)
-
Pantalla/Operación
Pantalla gráfica de cuatro líneas retro iluminada
Control táctil -
Salidas
3 salidas:
0‐20 mA/4‐20 mA HART (activa)
Salida de pulsos/frecuencia/conmutación (pasiva)
Salida de pulsos/frecuencia (pasiva)
Salida de conmutación (pasiva) -
Entradas
Entrada de estado
-
Comunicación digital
HART, PROFIBUS DP, EtherNet/IP, Modbus RS485
-
Suministro de energía
AC 100 a 240 V / AC/DC 24 V
-
Aprobaciones para áreas peligrosas
cCSAus
-
Seguridad del producto
Marcas CE, C-Tick, EAC
-
Aprobaciones y certificados metrológicos
Calibración realizada en laboratorios de calibración acreditados (según ISO/IEC 17025), NAMUR
-
Certificados y aprobaciones de presión
3.1 material, calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025), NAMUR, CRN
-
Aprobaciones higiénicas y certificados
3.1 material, calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025)
Aprobación de agua potable: ACS, KTW/W270, NSF 61, WRAS BS 6920
Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto
Elija entre nuestras opciones recomendadas
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Looking for more options? Please use the configurador individual para continuar.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
¿Busca más opciones? Utilice el configurador individual para continuar.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
-
Precios por unidad
-
<%range%><%price%>
-
- Complementos opcionales
Configuración individual
Normalmente comprados juntos
Accesorios