Resumen de especificaciones
-
Error de medición máx.
Flujo volumétrico (estándar): ±0.5 % o.r. ± 1 mm/s (0.04 in/s)
Flujo volumétrico (opción): ±0.2 % o.r. ± 2 mm/s (0.08 in/s) -
Rango de medición
4 dm³/min a 9600 m³/h (1 a 44 000 gal/min)
-
Rango de temperatura del medio
–10 a +110 °C (+14 a +230 °F)
-
Máx. presión de proceso
PN 40, Clase 150, 20K
-
Materiales húmedos
Recubrimiento: PTFE
Electrodos: 1.4435 (316L); Aleación C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantalio
Ámbito de aplicación
Un sensor probado para mediciones económicas de líquidos conductivos, Promag E, está diseñado para aplicaciones básicas en las industrias químicas y de proceso. Su transmisor ultracompacto ofrece un rendimiento completo incluso con su pequeño tamaño y proporciona una integración perfecta al sistema, por lo que el Promag E 100 es la mejor opción para los fabricantes de equipos modulares e integradores de sistemas. La tecnología Heartbeat ayuda a cumplir con los requisitos de verificación en cualquier momento y garantiza la seguridad del proceso.
El principio de medición bidireccional es prácticamente independiente de la presión, densidad, temperatura y viscosidad
Apto para todo tipo de aplicaciones básicas de las industrias química y de proceso
Propiedades del equipo
Diámetro nominal: máx. DN 600 (24")
Certificados para área clasificada zona 2
Revestimiento de PTFE
Cabezal transmisor robusto y ultracompacto
Indicador local disponible
Ventajas
Sensor rentable – la solución ideal para unos requisitos básicos
Ahorro de energía en la medición de caudal – sin pérdida de carga gracias a un paso total
Sin mantenimiento-sin partes móviles
Funcionamiento local con ahorro de tiempo sin software ni hardware adicional – servidor web integrado
Verificación integrada – Heartbeat Technology
Vídeos
-
El principio de medición de caudal electromagnético
-
Introducción al servidor web Proline
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
Measuring principle
Electromagnético
-
Título del producto
El caudalímetro económico con un transmisor ultracompacto.
Apto para todo tipo de aplicaciones básicas de las industrias química y de proceso. -
Características del sensor
Sensor económico; solución ideal para requisitos básicos. Ahorro de energía en la medición del caudal; sin pérdidas de carga gracias a la constricción de la sección transversal. Sin mantenimiento: no incluye piezas móviles.
Nominal diameter: max. DN 600 (24"). Ex approvals for Zone 2. Liner made of PTFE. -
Características del transmisor
Transmisor de tamaño reducido: funcionalidad completa en una electrónica muy compacta. Ahorro de tiempo en las operaciones de configuración locales sin software añadido; servidor web integrado. Verificación integrada: Heartbeat Technology.
Caja del transmisor robusta y ultracompacta. Indicador local disponible. -
Rango de diámetro nominal
DN 15 a 600 (½ a 24")
-
Materiales húmedos
Recubrimiento: PTFE
Electrodos: 1.4435 (316L); Aleación C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantalio -
Variables medidas
Flujo volumétrico, conductividad, flujo másico
-
Error de medición máx.
Flujo volumétrico (estándar): ±0.5 % o.r. ± 1 mm/s (0.04 in/s)
Flujo volumétrico (opción): ±0.2 % o.r. ± 2 mm/s (0.08 in/s) -
Rango de medición
4 dm³/min a 9600 m³/h (1 a 44 000 gal/min)
-
Máx. presión de proceso
PN 40, Clase 150, 20K
-
Rango de temperatura del medio
–10 a +110 °C (+14 a +230 °F)
-
Rango de temperatura ambiente
–10 a +60 °C (+14 a +140 °F)
-
Material de carcaza del sensor
AlSi10Mg recubrimiento; acero de carbón con recubrimiento protector
-
Material de la cubierta del transmisor
AlSi10Mg recubrimiento
-
Grado de protección
IP67, caja tipo 4X
-
Pantalla/Operación
Sin operación local
Posible configuración vía buscador web y herramientas de operación -
Salidas
4‐20 mA HART (activo)
Pulso/frecuencia/salida de interruptor (pasiva) -
Entradas
Ninguno
-
Comunicación digital
HART, PROFIBUS DP, Modbus RS485, EtherNet/IP
-
Suministro de energía
DC 20 a 30 V
-
Aprobaciones para áreas peligrosas
ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, EAC
-
Seguridad del producto
CE, C-Tick
-
Aprobaciones y certificados metrológicos
Calibración realizada en laboratorios de calibración acreditados (según ISO/IEC 17025)
Heartbeat Technology cumple los requisitos de trazabilidad de la medición conforme a ISO 9001:2015, sección 7.1.5.2 a (certificación TÜV SÜD) -
Certificados y aprobaciones de presión
PED
-
Certificados del material
material 3.1
Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto
Elija entre nuestras opciones recomendadas
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Looking for more options? Please use the configurador individual para continuar.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
¿Busca más opciones? Utilice el configurador individual para continuar.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
-
Precios por unidad
-
<%range%><%price%>
-
- Complementos opcionales
Configuración individual
Normalmente comprados juntos
Productos relacionados