Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Caudalímetro electromagnético - Proline Promag E 100

Proline Promag E 100
Caudalímetro electromagnético

El caudalímetro económico con un transmisor ultracompacto

5E1B
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Error de medición máx.

    Flujo volumétrico (estándar): ±0.5 % o.r. ± 1 mm/s (0.04 in/s)
    Flujo volumétrico (opción): ±0.2 % o.r. ± 2 mm/s (0.08 in/s)

  • Rango de medición

    4 dm³/min a 9600 m³/h (1 a 44 000 gal/min)

  • Rango de temperatura del medio

    –10 a +110 °C (+14 a +230 °F)

  • Máx. presión de proceso

    PN 40, Clase 150, 20K

  • Materiales húmedos

    Recubrimiento: PTFE
    Electrodos: 1.4435 (316L); Aleación C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantalio

Ámbito de aplicación

Un sensor probado para mediciones económicas de líquidos conductivos, Promag E, está diseñado para aplicaciones básicas en las industrias químicas y de proceso. Su transmisor ultracompacto ofrece un rendimiento completo incluso con su pequeño tamaño y proporciona una integración perfecta al sistema, por lo que el Promag E 100 es la mejor opción para los fabricantes de equipos modulares e integradores de sistemas. La tecnología Heartbeat ayuda a cumplir con los requisitos de verificación en cualquier momento y garantiza la seguridad del proceso.

  • El principio de medición bidireccional es prácticamente independiente de la presión, densidad, temperatura y viscosidad

  • Apto para todo tipo de aplicaciones básicas de las industrias química y de proceso

Propiedades del equipo

  • Diámetro nominal: máx. DN 600 (24")

  • Certificados para área clasificada zona 2

  • Revestimiento de PTFE

  • Cabezal transmisor robusto y ultracompacto

  • Indicador local disponible

Ventajas

  • Sensor rentable – la solución ideal para unos requisitos básicos

  • Ahorro de energía en la medición de caudal – sin pérdida de carga gracias a un paso total

  • Sin mantenimiento-sin partes móviles

  • Funcionamiento local con ahorro de tiempo sin software ni hardware adicional – servidor web integrado

  • Verificación integrada – Heartbeat Technology

Vídeos

  • Heartbeat Technology
    Instrumentación inteligente con Heartbeat Technology

    ¿Quiere aumentar la disponibilidad de su planta y reducir los costes? Nuestra cartera de instrumentación inteligente con tecnología Heartbeat proporciona una visión en profundidad del dispositivo para una mayor rentabilidad y seguridad operativa.

Gama Extended

  • Productos de alta gama

  • Altamente funcionales y prácticos

Excelencia técnica

Simplicidad

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products