Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Imagen de Caudalímetro electromagnético Proline Promag L 400 / 5L4C para la industria de agua y aguas residuales

Proline Promag L 400
Caudalímetro electromagnético

Caudalímetro para la industria del agua y de aguas residuales con un sensor de peso optimizado

5L4C
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Error de medición máx.

    0.5%
    0.2% (opcional)

  • Rango de medición

    0...162'000 m3/h (713'000 gal/min)

  • Rango de temperatura del medio

    Revestimiento de poliuretano: -20…+50°C (–4 a +122 °F)
    Revestimiento de caucho endurecido: 0…+80°C (+32 a +176 °F)
    Revestimiento de PTFE: -20…+90°C (–4 a +194 °F)

  • Máx. presión de proceso

    PN10...16
    Cl 150

  • Materiales húmedos

    Recubrimiento: PTFE; Poliuretano; Caucho duro
    Electrodos: 1.4435 (316L); Aleación C22, 2.4602 (UNS N06022)

Ámbito de aplicación

Promag L, versátil y con peso optimizado, es la opción preferida para todas las aplicaciones estándar en la industria del agua y aguas residuales. Debido a su concepto único brida junta de solapa, el medidor de flujo garantiza una instalación flexible, fácil y económica. Promag L 400 ahorra tiempo y dinero gracias a la amplia funcionalidad de su transmisor optimizado para aplicaciones de agua y aguas residuales. Además, Heartbeat Tecnología asegura el cumplimiento y la seguridad del proceso en todo momento.

  • El principio de medición bidireccional es prácticamente independiente de la presión, densidad, temperatura y viscosidad

  • Apto para todo tipo de aplicaciones estándar de las industrias de tratamiento de aguas y aguas residuales.

Propiedades del equipo

  • Sensor hasta un 30% más ligero

  • Diámetro nominal: DN 25 a 2.400 (1 a 90")

  • Máxima longitud de instalación reducida según DVGW/ISO

  • Cabezal del transmisor hecho de policarbonato duradero o aluminio

  • Acceso WLAN

  • Colector de datos integrado: monitorización de los valores medidos

Ventajas

  • Costes de instalación reducidos – montaje flexible por concepto de brida de junta solapada (DN < 350/14")

  • Ahorro energético en la medición de caudal – sin caída de presión debido a su diseño correspondiente al diámetro de la tubería

  • Sin necesidad de mantenimiento – sin partes móviles

  • Operación segura – no hace falta abrir el dispositivo gracias al indicador con control óptico y retroiluminación

  • Funcionamiento local con ahorro de tiempo sin software ni hardware adicional – servidor web integrado

  • Verificación integrada – Heartbeat Technology

Vídeos

  • Heartbeat Technology
    Tecnología Heartbeat

    ¿Quiere aumentar la disponibilidad de su planta y reducir costes? La Tecnología Heartbeat garantiza una operación de planta segura y económica sin interrupciones de proceso.