Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Caudalímetro electromagnético - Proline Promag 50E

Promag 50E

50E
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
  • Measuring principle

    Electromagnético

  • Título del producto

    El caudalímetro económico con un concepto de electrónica modular.
    Apto para todo tipo de aplicaciones básicas de las industrias química y de proceso.

  • Características del sensor

    Sensor económico; solución ideal para requisitos básicos. Ahorro de energía en la medición del caudal; sin pérdidas de carga gracias a la constricción de la sección transversal. Sin mantenimiento: no incluye piezas móviles.
    Nominal diameter: max. DN 600 (24"). Ex approvals for Zone 2. Liner made of PTFE.

  • Características del transmisor

    Calidad; diseñado para custody transfer; homologado con certificados metrológicos reconocidos en todo el mundo. Funcionamiento seguro; el indicador muestra información sobre el proceso fácilmente legible. Conformidad total con la industria según IEC/EN/NAMUR.
    2-line backlit display with push buttons. Device as compact or remote version. HART, PROFIBUS PA/DP.

  • Rango de diámetro nominal

    DN 15 a 600 (½ a 24")

  • Materiales húmedos

    Recubrimiento: PTFE
    Electrodos: 1.4435 (316L); Aleación C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantalio

  • Variables medidas

    Flujo volumétrico, flujo másico

  • Error de medición máx.

    Flujo volumétrico (estándar): ±0.5 % o.r. ± 1 mm/s (0.04 in/s)
    Flujo volumétrico (opción): ±0.2 % o.r. ± 2 mm/s (0.08 in/s)

  • Rango de medición

    4 dm³/min a 9600 m³/h (1 a 44 000 gal/min)

  • Máx. presión de proceso

    PN 40, Clase 150, 20K

  • Rango de temperatura del medio

    –10 a +110 °C (+14 a +230 °F)

  • Rango de temperatura ambiente

    –10 a +60 °C (+14 a +140 °F)

  • Material de carcaza del sensor

    AlSi10Mg recubrimiento; acero de carbón con recubrimiento protector

  • Material de la cubierta del transmisor

    Aluminio fundido con pintura electrostática

  • Grado de protección

    Versión compacta: IP67, caja tipo 4X
    Sensor versión remota (estándar): IP67, caja tipo 4X
    Sensor versión remota (opción): IP68, caja tipo 6P
    Transmisor remoto: IP67, caja tipo 4X

  • Pantalla/Operación

    Pantalla de 2 líneas retro iluminada con botones
    Posible configuración vía pantalla local y herramientas de operación

  • Salidas

    3 salidas:
    0‐20 mA (activa)/4-20 mA (activa/pasiva)
    Salida de pulso/frecuencia (pasiva)
    Salida de conmutación (pasiva)

  • Entradas

    Entrada de estatus

  • Comunicación digital

    HART
    PROFIBUS PA/DP

  • Suministro de energía

    DC 16 a 62 V
    AC 85 a 260 V (45 a 65 Hz)
    AC 20 a 55 V (45 a 65 Hz)

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    ATEX, IECEx, cCSAus

  • Seguridad del producto

    CE, C-tick, EAC marking

  • Aprobaciones y certificados metrológicos

    Calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025)

  • Certificados y aprobaciones de presión

    PED