Resumen de especificaciones
-
Error de medición máx.
flujo volumétrico (estándar): ±0.5 % de la medida ± 1 mm/s (0.04 pulg/s)
flujo volumétrico (opcional): ±0.2 % de la medida ± 2 mm/s (0.08 pulg/s), Flat Spec -
Rango de medición
9 dm³/min a 162.000 m³/h (2,5 gal/min a 100.000 gal/min)
-
Rango de temperatura del medio
Material del revestimiento interior de goma dura: 0 a +80 °C (+32 a +176 °F)
Material del revestimiento interior de poliuretano: –20 a +50 °C (–4 a +122 °F)
Material del revestimiento interior de PTFE: –20 a +90 °C (–4 a +194 °F) -
Máx. presión de proceso
PN 40, Clase 300, 20K
-
Materiales húmedos
Material del revestimiento interior de goma dura: 0 a +80 °C (+32 a +176 °F)
Material del revestimiento interior de poliuretano: –20 a +50 °C (–4 a +122 °F)
Material del revestimiento interior de PTFE: –20 a +90 °C (–4 a +194 °F)
Electrodos: 1.4435 (316L); Hastelloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Tántalo
Ámbito de aplicación
Con sus aprobaciones internacionales para las transacciones comerciales y para el agua potable, Promag W ofrece la más amplia gama de aplicaciones. Está disponible en versiones compactas y remotas. Promag W 400 ahorra tiempo y dinero gracias a la amplia funcionalidad de su transmisor optimizado para agua y aguas residuales. Además, la tecnología Heartbeat Technology garantiza la fiabilidad de la medición y la verificación del cumplimiento.
El principio de medición bidireccional es prácticamente independiente de la presión, densidad, temperatura y viscosidad
Ideal para medir agua, como agua potable, servicios públicos, aguas residuales industriales y municipales
Propiedades del equipo
Aprobaciones internacionales para uso en agua potable
Grado de protección IP68 (recinto de protección de tipo 6P)
Certificado para aplicaciones de Custody Transfer (facturación) según MI-001/OIML R49
Caja del transmisor hecha de policarbonato o aluminio duradera
Acceso WLAN
Colector de datos integrado: monitorización de los valores medidos
Ventajas
Medición confiable con precisión constante con 0 x entrada de entrada y sin pérdida de presión
Ingeniería flexible- Sensor con conexiones de proceso de unión conjunta
Aptitud de aplicación: protección contra la corrosión EN ISO 12944 para instalaciones subterráneas o subacuáticas
Disponibilidad mejorada de la planta- Sensor que cumple con los requisitos específicos de la industria.
Operación segura – no hace falta abrir el dispositivo
Ahorro de tiempo debido a la operación local sin software ni hardware adicionales – servidor web integrado
Verificación integrada y detección de acumulación Heartbeat Technology
Vídeos
-
El primer caudalímetro electromagnético del mundo para mediciones ilimitadas.
-
Introducción del servidor web Proline
-
El Principio de medición del caudal electromagnético
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
Measuring principle
Electromagnético
-
Título del producto
Caudalímetro estándar versátil para el agua y la industria de las aguas residuales.
Medición fiable a un nivel de precisión constante con un tramo recto de entrada de 0 x DN sin pérdidas de carga.
La solución ideal para la medición de agua, p. ej., agua para consumo o aguas residuales de aplicaciones auxiliares industriales/municipales. -
Características del sensor
Ingeniería flexible: sensor con conexiones a proceso fijas o con bridas de unión solapada. Idoneidad de aplicación – protección contra la corrosión según EN ISO 12944 en instalaciones subterráneas o subacuáticas. Disponibilidad de planta mejorada: sensor en cumplimiento con los requisitos específicos de la industria.
Homologaciones internacionales para uso en agua potable. Grado de protección IP68 (carcasa tipo 6P). Approved for custody transfer to MI-001/OIML R49. -
Características del transmisor
Funcionamiento seguro; no hace falta abrir el dispositivo gracias al indicador con control óptico y retroiluminación. Ahorro de tiempo en las operaciones de configuración locales sin software añadido; servidor web integrado. Verificación integrada: Heartbeat Technology.
Caja del transmisor hecha de policarbonato duradero o aluminio. Acceso WLAN. Colector de datos integrado: monitorización de valores medidos. -
Rango de diámetro nominal
DN 25 a 2.400 (1 a 90")
-
Materiales húmedos
Material del revestimiento interior de goma dura: 0 a +80 °C (+32 a +176 °F)
Material del revestimiento interior de poliuretano: –20 a +50 °C (–4 a +122 °F)
Material del revestimiento interior de PTFE: –20 a +90 °C (–4 a +194 °F)
Electrodos: 1.4435 (316L); Hastelloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Tántalo -
Variables medidas
Flujo volumétrico, conductividad, flujo másico
-
Error de medición máx.
flujo volumétrico (estándar): ±0.5 % de la medida ± 1 mm/s (0.04 pulg/s)
flujo volumétrico (opcional): ±0.2 % de la medida ± 2 mm/s (0.08 pulg/s), Flat Spec -
Rango de medición
9 dm³/min a 162.000 m³/h (2,5 gal/min a 100.000 gal/min)
-
Máx. presión de proceso
PN 40, Clase 300, 20K
-
Rango de temperatura del medio
Material del revestimiento interior de goma dura: 0 a +80 °C (+32 a +176 °F)
Material del revestimiento interior de poliuretano: –20 a +50 °C (–4 a +122 °F)
Material del revestimiento interior de PTFE: –20 a +90 °C (–4 a +194 °F) -
Rango de temperatura ambiente
Material del recubrimiento caucho duro: 0 a +80 °C (+32 a +176 °F)
Material del recubrimiento poliuretano: –20 a +50 °C (–4 a +122 °F) -
Material de carcaza del sensor
DN 25 a 300 (1 a 12"): AlSi10Mg, recubierto
DN 25 a 2000 (1 a 78"): Acero al carbono con barniz protector
Caja de conexiones del sensor (estándar): AlSi10Mg, recubierta
Caja de conexiones del sensor (opcional): policarbonato -
Material de la cubierta del transmisor
Policarbonato; AlSi10Mg, recubierto
-
Grado de protección
Versión compacta: IP66/67, caja tipo 4X
Sensor versión remota (estándar): IP66/67, caja tipo 4X
Sensor versión remota (opción): IP68, caja tipo 6P, con barniz protector
de acuerdo a EN ISO 12944 C5‐M/Im1/Im2/Im3
Transmisor versión remota: IP66/67, caja tipo 4X -
Pantalla/Operación
Pantalla retroiluminada de 4 renglones con control táctil (operación desde el exterior)
Posibilidad de configuración vía pantalla local, navegador web y herramientas operativas -
Salidas
3 salidas:
0‐20 mA/4‐20 mA HART (activa)
Salida de pulso/frecuencia/conmutación (pasiva)
Salida de pulso/frecuencia (pasiva)
Salida de conmutación (pasiva) -
Entradas
Entrada de estatus
-
Comunicación digital
HART, PROFIBUS DP, EtherNet/IP
-
Suministro de energía
HART, PROFIBUS DP, EtherNet/IP
-
Aprobaciones para áreas peligrosas
cCSAus
-
Aprobaciones y certificados metrológicos
Calibración realizada en laboratorios de calibración acreditados (según ISO/IEC 17025), NAMUR
Custody transfer conforme a MI‐001 o OIML R49 (opcionalmente, clase I en combinación con tramo recto de entrada 0DN) -
Certificados y aprobaciones de presión
3.1 material, calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025), NAMUR, CRN
-
Certificados del material
material 3.1
-
Aprobaciones higiénicas y certificados
Aprobación para agua potable: ACS, KTW/W270, NSF 61, WRAS BS 6920
Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto
Elija entre nuestras opciones recomendadas
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Looking for more options? Please use the configurador individual para continuar.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
¿Busca más opciones? Utilice el configurador individual para continuar.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
-
Precios por unidad
-
<%range%><%price%>
-
- Complementos opcionales
Configuración individual
Normalmente comprados juntos
Accesorios
Productos relacionados