Este producto ya no se encuentra disponible.
Consulte la nueva generación en la sección predecesor / sucesor o contacte con su entidad local de Endress+Hauser.
Predecesor
-
Sucesor
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
Gamas FLEX Excelencia técnica Simplicidad - F
- L
- E
- X
Gama Fundamental
Satisfaga sus necesidades básicas de medición
Excelencia técnica Simplicidad - F
- L
- E
- X
Gama Lean
Maneje los principales procesos fácilmente
Excelencia técnica Simplicidad - F
- L
- E
- X
Gama Extended
Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras
Excelencia técnica Simplicidad - F
- L
- E
- X
Gama Xpert
Domine las aplicaciones más exigentes
Excelencia técnica Simplicidad Variable
-
-
Measuring principle
Electromagnético
-
Título del producto
El sensor con IP 68 (protección tipo 6P) en combinación con un transmisor con una integración flexible en el sistema .
El equipo especializado en la industria de tratamiento de aguas y aguas residuales para las aplicaciones más exigentes. -
Características del sensor
Funcionamiento seguro y fiable a largo plazo; sensor robusto y completamente soldado. Ahorro de energía en la medición del caudal; sin pérdidas de carga gracias a la constricción de la sección transversal. Sin mantenimiento: no incluye piezas móviles.
Homologaciones internacionales para uso en agua potable. Grado de protección IP68 (carcasa tipo 6P). -
Características del transmisor
Calidad; software para llenado y dosificación, densidad, limpieza de electrodos y también diagnósticos avanzados. Facilidad de cálculo; totalizadores bidireccionales. Recuperación automática de datos de servicio.
4-line backlit display with touch control. Device as compact or remote version. HART, PROFIBUS PA/DP, Modbus RS485, FF, EtherNet/IP. -
Rango de diámetro nominal
DN 25...2000
1"...78" -
Error de medición máx.
±0.2%
-
Rango de medición
0...110'000 m3/h
-
Máx. presión de proceso
PN6...40
Cl 150...300
JIS 10...20K
AWWA Clase D
AS 2129 Tabla E
AS 4087 PN16 -
Rango de temperatura del medio
-20...+80°C
(-4...+176°F) -
Rango de temperatura ambiente
-20...+60°C
-40...+60°C (opcional) -
Grado de protección
IP 67 (NEMA 4x)
IP 68 (Nema 6P) -
Pantalla/Operación
Pantalla de cuatro líneas retro iluminada
Control táctil -
Salidas
4...20 mA
Pulso/Frecuencia (activo/pasivo)
Relevadores
Estatus -
Entradas
Estatus
Entrada actual -
Comunicación digital
HART
PROFIBUS PA
Profibus DP
FOUNDATION Fieldbus -
Aprobaciones para áreas peligrosas
ATEX
FM
CSA -
Seguridad del producto
CE, C-tick, EAC marking