Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Caudalímetro Coriolis - ProlinePromass F300

Caudalímetro Proline Promass F 300
Coriolis

Caudalímetro con la mejor exactitud de medición, robustez y un transmisor compacto fácilmente accesible

8F3B
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Error de medición máx.

    Caudal másico (líquido): ±0,10 % (estándar), 0,05 % (opción)
    Caudal volumétrico (líquido): ±0,10 %
    Caudal másico (gas): ±0,25 %
    Densidad (líquido): ±0,0005 % g/cm³

  • Rango de medición

    0 a 2 200 000 kg/h (0 a 80 840 lb/min)

  • Rango de temperatura del medio

    Estándar: –50 a +150 °C (–58 a +302 °F)
    Opcional: –50 a +240 °C (–58 a +464 °F)
    Opción para altas temperaturas: –50 a +350 °C (–58 a +662 °F)
    Opcional: –196 a +150 °C (–320 a +302 °F)

  • Máx. presión de proceso

    PN 100, Clase 600, 63K

  • Materiales húmedos

    Tubo de medición: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L); Aleación C22, 2.4602 (UNS N06022)
    Conexión: 1.4404 (316/316L); Aleación C22, 2.4602 (UNS N06022); 1.4301 (F304)

Ámbito de aplicación

Promass F goza desde hace mucho tiempo de una gran reputación como sensor de alta precisión. No se ve afectado por las aplicaciones exigentes y fluctuantes, y resulta apropiado para una amplia gama de aplicaciones. Con su transmisor compacto, Promass F 300 ofrece una gran flexibilidad en lo que se refiere a la operación y la integración del sistema: acceso desde un lateral, indicador remoto y opciones de conectividad mejoradas. La Heartbeat Technology garantiza la fiabilidad de la medición y permite la extensión de los ciclos de recalibración.

  • El principio de medición funciona con independencia de las propiedades físicas del fluido tales como la viscosidad o la densidad

  • El máximo rendimiento en la medición de líquidos y gases en unos ciclos productivos variables y exigentes.

Propiedades del equipo

  • Caudal másico: error de medición ±0,05 % (PremiumCal)

  • Temperatura del producto: -196 a 350 °C (-320 a 662 °F)

  • Diámetro nominal: DN 8 a 250 (3/8 a 10")

  • Caja de doble compartimento compacta con hasta 3 E/S

  • Indicador retroiluminado con control óptico y acceso WLAN

  • Indicador remoto disponible

Ventajas

  • Máxima seguridad de proceso – inmune a las fluctuaciones y a aplicaciones exigentes

  • Menor cantidad de puntos de medición – medición multivariable (caudal, densidad, temperatura)

  • Ahorro de espacio – sin necesidad de tramos rectos de entrada/salida

  • Acceso completo a la información de proceso y de diagnóstico – numerosos buses de campo y E/S combinables con libertad

  • Complejidad y variedad reducidas - funcionalidad E/S configurable con libertad

  • Verificación integrada – Tecnología Heartbeat

Vídeos

  • Heartbeat Technology
    Tecnología Heartbeat

    ¿Quiere aumentar la disponibilidad de su planta y reducir costes? La Tecnología Heartbeat garantiza una operación de planta segura y económica sin interrupciones de proceso.

Gama Extended

  • Productos de alta gama

  • Altamente funcionales y prácticos

Excelencia técnica

Simplicidad

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products