Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Imagen del caudalímetro Proline Cubemass C 100 para medir las cantidades más pequeñas de líquidos y gases

Proline Cubemass C 100
Caudalímetro de efecto Coriolis

Sensor compacto para las cantidades más pequeñas con un transmisor ultracompacto

8C1B
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Error de medición máx.

    Flujo másico (líquido): ±0.1 %
    Flujo volumétrico (líquido): ±0.1 %
    Flujo másico (gas): ±0.5 %
    Densidad (líquida): ±0.0005 g/cm3

  • Rango de medición

    0 a 1000 kg/h (0 a 37 lb/min)

  • Rango de temperatura del medio

    –50 a +200 °C (–58 a +392 °F)

  • Máx. presión de proceso

    PN 40, Clase 300, 10K, 400 bar (5800 psi)

  • Materiales húmedos

    Tubo de medición: 1.4539 (904L)
    Conexión: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L)

Ámbito de aplicación

Cubemass C es el sensor ideal para medir caudales pequeños en skid, bancos de pruebas y robótica industrial. Ni la presión alta ni las condiciones de flujo alterno comprometen su precisión. El transmisor ultra compacto ofrece el máximo rendimiento con los requisitos mínimos de espacio y permite una perfecta integración del sistema. La tecnología Heartbeat garantiza la fiabilidad de la medición y la verificación conforme.

  • El principio de medición funciona con independencia de las propiedades físicas del fluido tales como la viscosidad o la densidad

  • Medición precisa de los caudales más pequeños de líquidos y gases.

Propiedades del equipo

  • Diámetro nominal: DN 1 a 6 (1/24 a 1/4")

  • Presión de proceso hasta 400 bar (5.800 psi)

  • Temperatura del producto hasta +205 °C (+401 °F)

  • Cabezal transmisor robusto y ultracompacto

  • Conector de enchufe preconfigurado

  • Indicador local disponible

Ventajas

  • Costes de instalación reducidos – diseño compacto de tubo único

  • Menor cantidad de puntos de medida – medición multivariable (caudal, densidad, temperatura)

  • Adecuado para skid - sensor de peso ligero

  • Transmisor de tamaño reducido – funcionalidad completa con la menor área de recepción

  • Funcionamiento local con ahorro de tiempo sin software ni hardware adicional – servidor web integrado

  • Verificación integrada – Heartbeat Technology

Vídeos

  • Heartbeat Technology
    Tecnología Heartbeat

    ¿Quiere aumentar la disponibilidad de su planta y reducir costes? La Tecnología Heartbeat garantiza una operación de planta segura y económica sin interrupciones de proceso.

please wait Loading alternative products

Predecesor