Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Imagen de Caudalímetro Coriolis Cubemass/8CM para medir cantidades más pequeñas de líquidos y gases

Caudalímetro Coriolis Cubemass

El sensor compacto para las cantidades más pequeñas de fácil integración en el sistema.

8CM
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Error de medición máx.

    Flujo másico (líquido): ±0.1 %
    Flujo volumétrico (líquido): ±0.1 %
    Flujo másico (gas): ±0.5 %
    Densidad (líquida): ±0.0005 g/cm3

  • Rango de medición

    0 a 1000 kg/h (0 a 37 lb/min)

  • Rango de temperatura del medio

    –50 a +200 °C (–58 a +392 °F)

  • Máx. presión de proceso

    PN 40, Clase 300, 10K, 400 bar (5800 psi)

  • Materiales húmedos

    Tubo de medición: 1.4539 (904L)
    Conexión: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L)

Ámbito de aplicación

Cubemass es el sensor probado para la medición de caudales pequeños en plataformas, bancos de prueba y robótica industrial, p. en aplicaciones como lacado o acabado de superficies. Ni la alta presión ni las condiciones de flujo alterno comprometen su precisión. Los fabricantes de equipos valoran a Cubemass como un sensor compacto de Coriolis.

  • El principio de medición funciona con independencia de las propiedades físicas del fluido tales como la viscosidad o la densidad

  • Medición precisa de las cantidades más pequeñas de líquidos y gases.

Propiedades del equipo

  • Diámetro nominal: DN 1 a 6 (1/24 a 1/4")

  • Presión de proceso hasta 400 bar (5.800 psi)

  • Temperatura del producto hasta +200 °C (+392 °F)

  • Cabezal transmisor robusto

  • Modbus RS485

  • Salida de pulsos

Ventajas

  • Medición precisa de las cantidades más pequeñas de líquidos y gases.

  • Instalación que ahorra espacio: diseño compacto de tubo único

  • Ahorro de espacio – Sin necesidad de tramos rectos de entrada/salida

  • Adecuado para deslizamiento - sensor de peso ligero

  • Puesta en marcha rápida – equipos preconfigurados

  • Recuperación de datos de servicio automática

Vídeos