Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Coriolis Caudalímetro Cubemass DCI / 8CN para la medición de caudales pequeños de líquidos y gases

Caudalímetro Coriolis
Cubemass DCI

El sensor compacto para las cantidades más pequeñas de integración directa en el sistema

8CN
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Error de medición máx.

    Flujo másico (líquido): ±0.1 %
    Flujo volumétrico (líquido): ±0.1 %
    Flujo másico (gas): ±0.5 %
    Densidad (líquida): ±0.0005 g/cm3

  • Rango de medición

    0 a 1000 kg/h (0 a 37 lb/min)

  • Rango de temperatura del medio

    –50 a +200 °C (–58 a +392 °F)

  • Máx. presión de proceso

    PN 40, Clase 300, 10K, 400 bar (5800 psi)

  • Materiales húmedos

    Tubo de medición: 1.4539 (904L)
    Conexión: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L)

Ámbito de aplicación

Cubemass DCI es el sensor probado para la medición de caudales pequeños en plataformas, equipos de prueba y robótica industrial, p. en aplicaciones como lacado o acabado de superficies. Ni la alta presión ni las condiciones de flujo alterno comprometen su precisión. Los fabricantes de equipos valoran el Cubemass CDI como sensor Coriolis compacto con varias posibilidades de comunicación.

  • El principio de medición funciona con independencia de las propiedades físicas del fluido tales como la viscosidad o la densidad

  • Medición precisa de los caudales más pequeños de líquidos y gases.

Propiedades del equipo

  • Diámetro nominal: DN 1 a 6 (1/24 a 1/4")

  • Presión de proceso hasta 400 bar (5.800 psi)

  • Temperatura del producto hasta +200 °C (+392 °F)

  • Dispositivo como versión compacta o remota

  • Modbus RS485

  • Salidas flexibles

Ventajas

  • Costes de instalación reducidos – diseño compacto de tubo único

  • Instalación que ahorra espacio: diseño compacto de tubo único

  • Menos puntos de medición del proceso: medición multivariable (caudal,densidad, temperatura)

  • Adecuado para deslizamiento - sensor de peso ligero

  • Puesta en marcha rápida – equipos preconfigurados

  • Recuperación automática de datos para servicio

Vídeos