Resumen de especificaciones
-
Error de medición máx.
Flujo másico (líquido): ±0.1 %
Flujo volumétrico (líquido): ±0.1 %
Flujo másico (gas): ±0.5 %
Densidad (líquida): ±0.0005 g/cm3 -
Rango de medición
0 a 1000 kg/h (0 a 37 lb/min)
-
Rango de temperatura del medio
–50 a +200 °C (–58 a +392 °F)
-
Máx. presión de proceso
PN 40, Clase 300, 10K, 400 bar (5800 psi)
-
Materiales húmedos
Tubo de medición: 1.4539 (904L)
Conexión: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L)
Ámbito de aplicación
Cubemass DCI es el sensor probado para la medición de caudales pequeños en plataformas, equipos de prueba y robótica industrial, p. en aplicaciones como lacado o acabado de superficies. Ni la alta presión ni las condiciones de flujo alterno comprometen su precisión. Los fabricantes de equipos valoran el Cubemass CDI como sensor Coriolis compacto con varias posibilidades de comunicación.
El principio de medición funciona con independencia de las propiedades físicas del fluido tales como la viscosidad o la densidad
Medición precisa de los caudales más pequeños de líquidos y gases.
Propiedades del equipo
Diámetro nominal: DN 1 a 6 (1/24 a 1/4")
Presión de proceso hasta 400 bar (5.800 psi)
Temperatura del producto hasta +200 °C (+392 °F)
Dispositivo como versión compacta o remota
Modbus RS485
Salidas flexibles
Ventajas
Costes de instalación reducidos – diseño compacto de tubo único
Instalación que ahorra espacio: diseño compacto de tubo único
Menos puntos de medición del proceso: medición multivariable (caudal,densidad, temperatura)
Adecuado para deslizamiento - sensor de peso ligero
Puesta en marcha rápida – equipos preconfigurados
Recuperación automática de datos para servicio
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
Measuring principle
Coriolis
-
Título del producto
Sensor compacto para la detección de las cantidades más bajas, con integración sin contratiempos en el sistema.
Medición precisa de hasta las cantidades más pequeñas de líquidos y gases. -
Características del sensor
Instalación‐que ocupa poco espacio – diseño compacto en un solo tubo. Menor cantidad de puntos de medición – Medición multivariable (caudal, densidad, temperatura). Adecuado para skids – sensor ligero.
Nominal diameter: DN 1 to 6 (¹⁄₂₄ to ¹⁄₄"). Process pressure up to 400 bar (5800 psi). Medium temperature up to +200 °C (+392 °F). -
Características del transmisor
Alta flexibilidad en integración de sistemas: amplia gama de interfaces de comunicación. Puesta en marcha rápida – equipos preconfigurados. Recuperación automática de datos de servicio.
Device as compact or remote version. Flexible outputs. Modbus RS485. -
Rango de diámetro nominal
DN 1 a 6 (¹⁄₂₄ a ¹⁄₄")
-
Materiales húmedos
Tubo de medición: 1.4539 (904L)
Conexión: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L) -
Variables medidas
Flujo másico, densidad, temperatura, flujo volumétrico, flujo volumétrico corregido, densidad de referencia, concentración
-
Error de medición máx.
Flujo másico (líquido): ±0.1 %
Flujo volumétrico (líquido): ±0.1 %
Flujo másico (gas): ±0.5 %
Densidad (líquida): ±0.0005 g/cm3 -
Rango de medición
0 a 1000 kg/h (0 a 37 lb/min)
-
Máx. presión de proceso
PN 40, Clase 300, 10K, 400 bar (5800 psi)
-
Rango de temperatura del medio
–50 a +200 °C (–58 a +392 °F)
-
Rango de temperatura ambiente
Estándar: -20 a +60°C (-4 a +140°F)
Opción: –40 a +60 °C (–40 a +140 °F) -
Material de carcaza del sensor
1.4301 (304), resistente a la corrosión
-
Material de la cubierta del transmisor
Aluminio fundido con pintura electrostática
-
Grado de protección
IP67, caja tipo 4X. Transmisor remoto: IP67, caja tipo 4X
-
Pantalla/Operación
Indicador retroiluminado de 4 líneas con control óptico (configuración desde el exterior)
Es posible llevar a cabo la configuración mediante indicador local y software de configuración -
Salidas
4 salidas modulares:
0‐20 mA (activo)/4‐20 mA (activo/pasivo)
Salidas de pulso/frecuencia/interruptor (pasivo), pulso desfasado
Relevador -
Entradas
1 entrada modular: estado
-
Comunicación digital
HART, Modbus RS485
-
Suministro de energía
DC 16 a 62 V
AC 85 a 260 V (45 a 65 Hz)
AC 20 a 55 V (45 a 65 Hz) -
Aprobaciones para áreas peligrosas
ATEX, IECEx, NEC/CEC, NEPSI
-
Otras aprobaciones y certificados
3.1 material, calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025), NAMUR, SIL
CRN
-
Measuring principle
Coriolis
-
Título del producto
Sensor compacto para la detección de las cantidades más bajas, con integración sin contratiempos en el sistema.
Medición precisa de hasta las cantidades más pequeñas de líquidos y gases. -
Características del sensor
Instalación‐que ocupa poco espacio – diseño compacto en un solo tubo. Menor cantidad de puntos de medición – Medición multivariable (caudal, densidad, temperatura). Adecuado para skids – sensor ligero.
Nominal diameter: DN 1 to 6 (¹⁄₂₄ to ¹⁄₄"). Process pressure up to 400 bar (5800 psi). Medium temperature up to +200 °C (+392 °F). -
Características del transmisor
Alta flexibilidad en integración de sistemas: amplia gama de interfaces de comunicación. Puesta en marcha rápida – equipos preconfigurados. Recuperación automática de datos de servicio.
Device as compact or remote version. Flexible outputs. Modbus RS485. -
Rango de diámetro nominal
DN 1 a 6 (¹⁄₂₄ a ¹⁄₄")
-
Materiales húmedos
Tubo de medición: 1.4539 (904L)
Conexión: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L) -
Variables medidas
Flujo másico, densidad, temperatura, flujo volumétrico, flujo volumétrico corregido, densidad de referencia, concentración
-
Error de medición máx.
Flujo másico (líquido): ±0.1 %
Flujo volumétrico (líquido): ±0.1 %
Flujo másico (gas): ±0.5 %
Densidad (líquida): ±0.0005 g/cm3 -
Rango de medición
0 a 1000 kg/h (0 a 37 lb/min)
-
Máx. presión de proceso
PN 40, Clase 300, 10K, 400 bar (5800 psi)
-
Rango de temperatura del medio
–50 a +200 °C (–58 a +392 °F)
-
Rango de temperatura ambiente
Estándar: -20 a +60°C (-4 a +140°F)
Opción: –40 a +60 °C (–40 a +140 °F) -
Material de carcaza del sensor
1.4301 (304), resistente a la corrosión
-
Material de la cubierta del transmisor
Aluminio fundido con pintura electrostática
-
Grado de protección
IP67, caja tipo 4X. Transmisor remoto: IP67, caja tipo 4X
-
Pantalla/Operación
Indicador retroiluminado de 4 líneas con control óptico (configuración desde el exterior)
Es posible llevar a cabo la configuración mediante indicador local y software de configuración -
Salidas
4 salidas modulares:
0‐20 mA (activo)/4‐20 mA (activo/pasivo)
Salidas de pulso/frecuencia/interruptor (pasivo), pulso desfasado
Relevador -
Entradas
1 entrada modular: estado
-
Comunicación digital
HART, Modbus RS485
-
Suministro de energía
DC 16 a 62 V
AC 85 a 260 V (45 a 65 Hz)
AC 20 a 55 V (45 a 65 Hz) -
Aprobaciones para áreas peligrosas
ATEX, IECEx, NEC/CEC, NEPSI
-
Otras aprobaciones y certificados
3.1 material, calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025), NAMUR, SIL
CRN -
Seguridad funcional
Seguridad funcional según IEC 61508, disponible en las aplicaciones de seguridad correspondientes según IEC 61511
-
Aprobaciones y certificados metrológicos
Calibración realizada en laboratorios de calibración acreditados (según ISO/IEC 17025), NAMUR
-
Certificados del material
3.1 sobre materiales
Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto
Elija entre nuestras opciones recomendadas
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Looking for more options? Please use the configurador individual para continuar.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
¿Busca más opciones? Utilice el configurador individual para continuar.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-