Diseñada para integrarse fácilmente en entornos digitales modernos, con compatibilidad para doble sensor que permite su uso en una amplia variedad de aplicaciones
Tableta PC universal y de altas prestaciones para la configuración de equipos
No disponible en su región
Tipo de señal de entradaCamera: 8 MP camera on the back with auto focus and LED flash with 1500 mcd 2 MP camera on the front Scanner: 1D/2D barcode scanner
Number of applicationsSupport up to 4 gas runs or 2 liquid runs per module (Flow-X/M, Flow-X/C)
Inputs6x analog transmitter input, high accuracy Input types are 4 to 20 mA, 0 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 5 V Accuracy mA inputs; 0.002% FS at 21 °C, 0.008% at full ambient range of 0-60 °C, long-term stability 0.01% per year Resolution: 24 bits. Analog inputs have the same earthing relative to all other electronic devices.
16x digital status inputs. Resolution 100ns (10MHz)
Outputs4x analog output for process outputs and flow / pressure control. Resolution 14 bits, 0.075% FS. Analog outputs share same ground floating in relation to all other electronics.
16x digital output, open collector. Rating 100mA @24V
Tipo de señal de entrada1 analógica 4...20 mA/HART®
SalidaSin definir
PantallaLCD de 17 mm (0.67") 5 dígitos Gráfico de barra de 7 segmentos Indicador de texto simple para unidad/etiqueta (TAG) Posibilidad de activar la retroiluminación
Indicador de proceso de 4 hilos con unidad de control como dispositivo de carril DIN con hasta dos entradas de sensor universales y homologación SIL opcional.
Actualmente, los requisitos en tecnología de medición van más allá del mero registro de los valores medidos. Por consiguiente, los equipos de medición deben disponer de una fuente de alimentación y estar protegidos contra sobretensiones, los valores de medición deben poderse visualizar o procesar, los valores de alarma tienen que poderse monitorizar y los datos deben poder archivarse con seguridad a prueba de manipulaciones. De estas tareas se encargan los gestores de datos y componentes adicionales de Endress+Hauser.
Ventajas
Instalación fácil y configuración y manejo intuitivos
Información de la planta en tiempo real in situ
Mayor rendimiento de la planta gracias a las funciones de diagnósticos de protección y preventivos de los equipos de medición
Flexibilidad de aplicación gracias a las diversas versiones de cabezales disponibles, todos los protocolos de comunicación más importantes y certificados de ámbito mundial
Gama completa de productos para el punto de medición a partir de un único proveedor
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .