Resumen de especificaciones
-
Tipo de señal de entrada
1x pulsos/analógica para flujo
2x RTD/analógica para temperatura y presión
Lazo de fuente de alimentación de 24 V CC (+/-16 %) -
Salida
1x 4...20 mA
2x digital (colector abierto) -
Pantalla
LCD de matriz de puntos 160 x 80 con retroiluminación blanca
Cambia de color en caso de evento de alarma
Área de visualización activa de 70 x 34 mm -
Cálculos
IAPWS-IF97
Ámbito de aplicación
El contador de vapor EngyCal RS33 se usa para registrar el caudal másico y energético de vapor saturado y recalentado. El cálculo se basa en las variables de proceso medidas de caudal volumétrico, temperatura y/o presión.
El contador EngyCal RS33 utiliza el estándar IAPWS IF97 para calcular el caudal másico y energético de vapor. La densidad y entalpía del vapor se calculan a partir de las variables de entrada de la presión y temperatura.
Registro y facturación de la cantidad de energía en aplicaciones de vapor (cantidad de calor de vapor, diferencial de calor de vapor). Las aplicaciones comunes comprenden las industrias siguientes:
La industria alimentaria
La industria química
La industria farmacéutica
Centrales térmicas
Construcción de sistemas e ingeniería de plantas
Ventajas
Compensación de la medición de caudal por presión diferencial
Cálculos según las tablas de vapor y agua internacionales.
La combinación de la electrónica del sensor de temperatura (combinación sensor-transmisor) con la unidad aritmética permite una medición de temperatura de alta precisión
Registro de datos detallado de los valores en curso y de recuento y de mensajes de error, condiciones de infracción de límites y cambios en los parámetros de configuración
Los modelos estándar son aptos para conectar y suministrar con todos los transmisores de caudal, sensores de temperatura y sensores de presión habituales
Lectura remota por Ethernet y buses de campo
Contador de error en caso de error o alarma
-
Measuring principle
Administrador de energía
-
Principio de medición
Gestor de energía
-
Función
Monitorización y facturación de energía en aplicaciones de vapor saturado y recalentado (flujo calorífico de vapor, diferencia de calor.
Las aplicaciones típicas se pueden encontrar en la industria de alimentos y bebidas, industria química, industria farmacéutica, centrales eléctricas, automatización de edificios y constructores de skids. -
Cálculos
IAPWS-IF97
-
Número de aplicaciones
Sin definir
-
Alamcenamiento de datos
Sí
-
Normas de cálculo
IAPWS-97
-
Comunicación
Servidor web
USB
Ethernet
Esclavo Modbus RTU/TCP
M-Bus -
Suministro de energía
Sin definir
-
Alimentación de energía en lazo
Alimentación de baja tensión:
100 a 230 V CA (-15 %/+10 %)
Alimentación de pequeña tensión:
24 V CC (-50 %/+75 %)
24 V CA (±50 %) -
Clase de protección
IP65
-
Tipo de señal de entrada
1x pulsos/analógica para flujo
2x RTD/analógica para temperatura y presión
Lazo de fuente de alimentación de 24 V CC (+/-16 %) -
Salida
1x 4...20 mA
2x digital (colector abierto) -
Dimensiones (W x H x D)
144 x 144 x 103,1 mm (5.67" x 5.67" x 4.06")
-
Operación
3 botones en planta o a través de FieldCare
Lectura de datos históricos/registrados a través del software Field Data Manager (base de datos SQL e interfaz de visualización)
Posibilidad de seleccionar el idioma -
Pantalla
LCD de matriz de puntos 160 x 80 con retroiluminación blanca
Cambia de color en caso de evento de alarma
Área de visualización activa de 70 x 34 mm -
Funciones de software
Valores calculados:
Energía, volumen, densidad, entalpía, PD/flujo
Contadores:
Volumen, masa, energía, contador en caso de fallo
Opcional:
Tarifa 1, tarifa 2 o energía de calefacción, energía de refrigeración, energía de compensación por separado -
Certificados
CE
CSA GP
MID 004
OIML R75
-
Measuring principle
Administrador de energía
-
Función
Monitoreo y facturación de energía en aplicaciones de vapor saturadas y súper calentadas (flujo de calor de vapor, diferencia de calor; aplicaciones típicas pueden encontrarse en la industria de alimentos y bebidas, industria química, industria farmacéutica, plantas de energía, automatización de edificios y constructores de maquinaria
-
Certificación
CE, homologado por UL, CSA GP
-
Entrada
1 Pulso/Analógica para flujo,
2 RTD/Analógica para temperatura y presión,
Alimentación de energía por bucle 24V DC (+/-16%) -
Salida
1x 4...20mA,
2 digitales (colector abierto) -
Salida de relevador
2x
-
Suministro de energía auxiliar
Alimentación de baja tensión: 100 a 230 V CA (-15 %/+10 %); alimentación de pequeña tensión: 24 V CC (-50 %/+75 %), 24 V CA (±50 %)
-
Dimensiones (wxhxd)
144 x 144 x 103.1 mm
(5.67" x 5.67" x 4.06") -
Software
Valores calculados:
Energía, volumen, densidad, entalpía, Flujo DP;
Contadores: volumen, masa, energía, contador en caso de falla
Opcional: tarifa 1, tarifa 2 o energía de calefacción separada, energía de refrigeración, energía bidireccional -
Operación
3 botones en sitio o vía FieldCare; lectura de datos históricos / ingresados vía el Software Administrador de Datos en Campo (SQL interfaz de visualización y la base de datos), idioma seleccionable
-
Pantalla
160 x 80 Pantalla LCD con Matriz de Punto con luz de fondo blanca, cambia de color en caso de un evento de alarma, área de pantalla activa 70 x 34 mm
-
Otros
sensor de temperatura electrónico emparejado vía los coeficientes CvD, registro de valores medidos, registro de transferencia de custodia, registro de eventos, monitoreo limitado
-
Cálculos
IAPWS-IF97
Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto
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
Elija entre nuestras opciones recomendadas
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Looking for more options? Please use the configurador individual para continuar.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
¿Busca más opciones? Utilice el configurador individual para continuar.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
-
Precios por unidad
-
<%range%><%price%>
-
- Complementos opcionales
Configuración individual
Normalmente comprados juntos
Productos relacionados