Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Liquiline CM448 es un transmisor digital para pH, ORP, conductividad, oxígeno, turbidez,etc.

Transmisor de 8 canales
Liquiline CM448

Equipo de campo multiparamétrico flexible para todos los sectores industriales

CM448
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Entrada

    De 1 a 8 entradas digitales Memosens
    2 entradas opcionales de 0/4 a 20 mA
    2 a 4 entradas digitales como opción

  • Salida / comunicación

    De 2 a 8 salidas de corriente de 0/4 a 20 mA, relé de alarma
    4 relés, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet

  • Protección contra ingreso

    IP 66 / IP 67

Ámbito de aplicación

Liquiline CM448 es un transmisor multiparamétrico digital para la monitorización y el control de procesos en cualquier aplicación. El controlador de 8 canales le ahorra tiempo y dinero porque le ofrece integración directa en el sistema, fácil utilización y una menor necesidad de piezas de repuesto en stock. Adapte el controlador exactamente a sus tareas de medición y conecte de 1 a 8 sensores según desee. Liquiline CM448 le proporciona todas las ventajas de la mejor plataforma de transmisores, desde una ingeniosa simplicidad hasta una máxima seguridad de proceso.

El transmisor multiparamétrico Liquiline CM448 es apto para todo tipo de aplicaciones en zonas sin peligro de explosión, por ejemplo, en los sectores industriales siguientes y sus servicios auxiliares:

  • Alimentos y bebidas

  • Ciencias de la vida

  • Energéticas

  • Tratamiento de aguas y aguas residuales

  • Industria química

Liquiline CM448 dispone de todos los protocolos e interfaces de comunicación habituales, por ejemplo:

  • 0/4...20 mA

  • HART

  • PROFIBUS DP

  • Modbus RS485/RTU

  • Modbus TCP

  • EtherNet/IP

  • PROFINET

  • Servidor web

Ventajas

  • Simplicidad inteligente:
    Un solo controlador para todos los parámetros y aplicaciones, indicador intuitivo, reconocimiento de sensores automático, "plug & play" directo con sensores Memosens precalibrados.

  • Paquete completo:
    8 canales en un equipo proporcionan la flexibilidad más alta para todas las tareas de medición.

  • Integración direta en el sistema :

    Su portafolio único de estándares de comunicación se adapta a cualquier sistema de control distribuido (DCS).

  • Simple and safe commissioning: La propagación idónea de la configuración a otros dispositivos mediante tarjetas SD ahorra tiempo y minimiza los esfuerzos.

  • Control de procesos y seguridad:
    Servidor Web integrado que permite al operador observar de un modo remoto los datos de diagnóstico, realizar configuraciones o acceder a los parámetros del dispositivo mediante cualquier navegador de Internet - incluso a través de un smartphone.

  • Mayor disponibilidad, menores costes:
    La tecnología Heartbeat permite un mantenimiento orientado al estado y una fácil verificación de todo el punto de medición y ayuda a llevar a cabo medidas de optimización.

Vídeos

Gama Extended

  • Productos de alta gama

  • Altamente funcionales y prácticos

Excelencia técnica

Simplicidad

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products