Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Liquiline CM444R es un transmisor multiparamétrico digital con un concepto de montaje revolucionario.

Transmisor de 4 canales
Liquiline CM444R

Equipo para montaje en armario y raíl DIN ampliable y multiparamétrico para todos los sectores industriales

CM444R
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Entrada

    1 a 4 entradas digitales Memosens
    2 entradas opcionales de 0/4 a 20 mA
    2 a 4 entradas digitales como opción

  • Salida / comunicación

    De 2 a 8 salidas de corriente de 0/4 a 20 mA, relé de alarma,
    4 relés, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet

  • Protección contra ingreso

    Transmisor: IP 20
    Indicador opcional: IP 66

Ámbito de aplicación

Liquiline CM444R es un transmisor multiparamétrico digital para la monitorización y el control de procesos en cualquier aplicación - incluso cuando el espacio de montaje es limitado. Le ahorra tiempo y dinero gracias a una instalación, operación y manipulación rápidas y sencillas. El controlador de 4 canales se puede ampliar para alojar hasta 8 sensores en cualquier momento para adaptarse a las necesidades de su proceso. Liquiline CM444R le proporciona todas las ventajas de la mejor plataforma de transmisores, desde una ingeniosa simplicidad hasta una máxima seguridad de proceso.

El transmisor multiparamétrico Liquiline CM444R es apto para todo tipo de aplicaciones en zonas sin peligro de explosión, por ejemplo, en industrias y servicios auxiliares como los siguientes:

  • Alimentos y bebidas

  • Ciencias de la vida

  • Energéticas

  • Tratamiento de aguas y aguas residuales

  • Industria química

Liquiline CM444R dispone de todos los protocolos e interfaces de comunicación habituales, por ejemplo:

  • 0/4...20 mA

  • HART

  • PROFIBUS DP

  • Modbus RS485/RTU

  • Modbus TCP

  • EtherNet/IP

  • PROFINET

  • Webserver

Ventajas

  • Ahorra espacio y ahorra dinero:

    Ocupa poco espacio, 4 canales en un solo dispositivo que se puede ampliar en cualquier momento, ahorra espacio en los armarios - perfecto para skids.

  • Instalación rápida:

    No es necesario recortar la puerta del armario, montaje en raíl DIN con un solo clic, cableado mínimo.

  • Puesta en marchasimpleysegura:

    Copiar la configuración a otros dispositivos mediante tarjetas SD ahorra tiempo y minimiza esfuerzos.

  • Fácil de manejar y operar:

    Indicación intuitiva, instalación de tipo “plug & play” activa con sensores Memosens precalibrados, componentes universales que se ajustan a todos los parámetros.

  • Control de procesos y seguridad:


    Servidor web integrado que permite al operador observar de un modo remoto los datos de diagnóstico, hacer configuraciones o acceder a los parámetros del dispositivo desde cualquier navegador de Internet - incluso a través de un smartphone.

Vídeos

Gama Extended

  • Productos de alta gama

  • Altamente funcionales y prácticos

Excelencia técnica

Simplicidad

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products