Liquiline Control CDC90 limpia, valida, calibra, ajusta y monitoriza sus sensores de pH y redox de forma automática.

Controle y monitorice el sistema y el punto de medición al completo cómodamente con una tableta o smartphone.

El sistema es apto para puntos de medición en aplicaciones exigentes y zonas con peligro de explosión.
Ámbito de aplicación
El sistema de control CDC90 Liquiline de tipo "plug and play" automatiza los puntos de medición Memosens de pH y de redox en todas las industrias. Limpia, valida, calibra y ajusta hasta dos sensores de modo automático, reduciendo el trabajo de mantenimiento, mejorando la seguridad de trabajo en zonas peligrosas, y ayudando a garantizar el rendimiento y la calidad de su producto. Se puede integrar con facilidad en infraestructuras ya existentes en la planta, y permite un cómodo control remoto de sus puntos de medición mediante cualquier sistema de control de procesos o dispositivo móvil.
El control CDC90 Liquiline automatiza los puntos de medición de pH y de redox en todas las industrias. Apto para cada aplicación donde:
Los sensores deben limpiarse y/o calibrarse con frecuencia.
El punto de medición es de difícil acceso.
El punto de medición se encuentra en un ambiente nocivo.
El proceso requiere una medición precisa y reproducible del pH.
El proceso requiere medición a intervalos frecuentes.
El rendimiento del punto de medición debe controlarse y documentarse con frecuencia.
Ventajas
Los ciclos de limpieza y calibración optimizados garantizan unos valores medidos fiables y reproducibles, que ayudan a mejorar el rendimiento del producto, la calidad del producto y el consumo de materia prima.
La limpieza y calibración proactivas en caso de bloqueo o ensuciamiento del sensor garantizan unos valores fiables para mantener la seguridad de su producto.
Aumento de seguridad para su personal de servicio, ya que minimiza las acciones de mantenimiento en zonas de difícil acceso y entorno duros o peligrosos.
Integración directa en su sistema de control de procesos gracias a estándares de comunicación certificados como 0/4…20mA, PROFIBUS DP, Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET y tecnología de servidor web.
Programas de limpieza y calibración predefinidos que permiten un inicio y una puesta en marcha rápidos del Control CDC90 Liquiline, y mantienen un bajo esfuerzo de inversión.
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
Measuring principle
Potenciométrico
-
Aplicación
Automatiza los puntos de medición de Memosens pH y redox en todas las industrias
-
Instalación
Sistema de limpieza y validación completamente automatizado que incluye un soporte retráctil seleccionable
-
Característica
Sistema completamente automático de limpieza, monitorización y validación para el sensor Memosens
-
Diseño
Sistema de limpieza compacto para conectar a un soporte retráctil, con transmisor incluido
-
Dimensión
237 × 194 × 162 mm (largo × alto × ancho)
9,33 × 7,64 × 6,38 in (largo × alto × ancho) -
Conexión
Conexión DCS/PLS en Modbus TCP, Ethernet IP, Profinet, ProfibusDP y entrada/salida de corriente
-
Certificados adicionales
CE, CSA universal
Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto
Elija entre nuestras opciones recomendadas
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Looking for more options? Please use the configurador individual para continuar.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
¿Busca más opciones? Utilice el configurador individual para continuar.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
-
Precios por unidad
-
<%range%><%price%>
-
- Complementos opcionales
Configuración individual
Normalmente comprados juntos
Accesorios