- F
- L
- E
- X
El sensor de la conductividad Memosens CLS82D se encuentra disponible con una amplia gama de conexiones a proceso higiénicas

- F
- L
- E
- X
Memosens CLS82D con diseño compacto de 12 mm.

- F
- L
- E
- X
Memosens CLS82D con conexión clamp.

- F
- L
- E
- X
La tecnología con 4 electrodos soporta rangos de medición amplios en aplicaciones higiénicas tales como cromatografías, separaciones de fases o fermentaciones.

- F
- L
- E
- X
El diseño higiénico del sensor está certificado por EHEDG y 3-A.

- F
- L
- E
- X
Realice adecuadamente el mantenimiento y la calibración de su sensor Memosens CLS82D en unas condiciones controladas en el laboratorio con el software Memobase Plus.

- F
- L
- E
- X
Instale el sensor calibrado previamente Memosens CLS82D en el fermentador y su medición estará lista inmediatamente para el siguiente batch.

- F
- L
- E
- X
Posición del sensor en un fermentador.
Resumen de especificaciones
-
Rango de medición
1 µS/cm a 500 mS/cm
-
Temperatura del proceso
–5 a 120 °C (23 a 248 °F)
Esterilización: máx. 140 °C a 6 bar durante máx. 45 min
(Máx. 284 °F a 87 psi durante máx. 45 min) -
Presión de proceso
17 bar abs. a 20 °C (247 psi a 68 °F)
9 bar abs. a 120 °C (131 psi a 248 °F)
Ámbito de aplicación
Memosens CLS82D es un sensor digital higiénico para aplicaciones con unos valores de conductividad muy variables y funciona de un modo fiable, seguro y rápido. Numerosos certificados, diversas conexiones a proceso y un diseño pequeño y compacto garantizan un ajuste perfecto para su proceso. Memosens CLS82D no es la última generación de Memosens. Para obtener información sobre el nuevo sensor Memosens CLS82E con funcionalidad ampliada, haga clicaquí.
Memosens CLS82D mide la conductividad en aplicaciones que necesitan abarcar unos rangos de medición amplios como, por ejemplo, en:
Separaciones de fases
Procesos de fabricación
Fermentaciones
Aclarado final en aplicaciones farmacéuticas
Con sus certificados internacionales de protección contra explosiones, como ATEX, FM, CSA y NEPSI, el sensor digital es apto para uso en zonas explosivas.
Ventajas
Unos rangos de medición amplios
Diseño higiénico certificado por EHEDG y 3-A
Seguridad absoluta del lazo gracias a Memosens y a una monitorización única de la conexión del electrodo
Apto para esterilización y autoclave
Certificado de calidad que especifica la constante de cada célula de medición
Registro de los datos específicos del sensor para una fácil trazabilidad y mantenimiento predictivo.
Estrategia práctica de mantenimiento mediante Memobase Plus para una sencilla calibración y gestión de los sensores
Vídeos
-
Principio de medición de conductividad de 4 electrodos
-
Tecnología Memosens
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
Measuring principle
Conductivo
-
Aplicación
Separación de fases, cromatografía, fermentación, monitorización CIP en tuberías pequeñas, ultrafiltración
-
Característica
Sensor de conductividad con un amplio rango de medición para todas las aplicaciones higiénicas con requerimientos avanzados para seguridad de proceso
-
Rango de medición
1 µS/cm a 500 mS/cm
-
Principio de medición
Sensor de conductividad conductivo de 4 electrodos
-
Diseño
Diseño higiénico certificado con materiales conformes a la FDA, disponible como sensor de 120 mm con PG 13,5 y en muchas otras conexiones a proceso estándar
-
Material
Conexión a proceso: acero inoxidable 1.4435 (316L)
Elemento sensor: platino y cerámica -
Dimensión
Diámetro del sensor: 12 mm (0,47 in)
Longitud del electrodo: en función de la conexión a proceso -
Temperatura del proceso
–5 a 120 °C (23 a 248 °F)
Esterilización: máx. 140 °C a 6 bar durante máx. 45 min
(Máx. 284 °F a 87 psi durante máx. 45 min) -
Presión de proceso
17 bar abs. a 20 °C (247 psi a 68 °F)
9 bar abs. a 120 °C (131 psi a 248 °F) -
Sensor de temperatura
Pt1000
-
Conexión
Abrazadera 1,5", Abrazadera 2", Varivent F DN25,Varivent N DN40-DN125, BioControl DN25, PG13,5, DN25 estándar/40mm, DN25 puerto B.Braun/65mm, Rosca G1", Rosca NPT 1"
Cable: Conector Memosens -
Protección contra ingreso
IP 68 / NEMA tipo 6P
-
Certificados adicionales
3-A, diseño higiénico EHEDG, ASME BPE-2002
Pharma CoC, FDA, Reglamento (CE) n.º
1935/2004
Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto
Elija entre nuestras opciones recomendadas
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Looking for more options? Please use the configurador individual para continuar.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
¿Busca más opciones? Utilice el configurador individual para continuar.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
-
Precios por unidad
-
<%range%><%price%>
-
- Complementos opcionales
Configuración individual
Normalmente comprados juntos
Accesorios
Productos relacionados