La tecnología con 4 electrodos soporta rangos de medición amplios en aplicaciones higiénicas tales como cromatografías, separaciones de fases o fermentaciones.
Realice adecuadamente el mantenimiento y la calibración de su sensor Memosens CLS82D en unas condiciones controladas en el laboratorio con el software Memobase Plus.
Separación de fases, cromatografía, fermentación, monitorización CIP en tuberías pequeñas, ultrafiltración
Característica
Sensor de conductividad con un amplio rango de medición para todas las aplicaciones higiénicas con requerimientos avanzados para seguridad de proceso
Rango de medición
1 µS/cm a 500 mS/cm
Principio de medición
Sensor de conductividad conductivo de 4 electrodos
Diseño
Diseño higiénico certificado con materiales conformes a la FDA, disponible como sensor de 120 mm con PG 13,5 y en muchas otras conexiones a proceso estándar
Material
Conexión a proceso: acero inoxidable 1.4435 (316L) Elemento sensor: platino y cerámica
Dimensión
Diámetro del sensor: 12 mm (0,47 in) Longitud del electrodo: en función de la conexión a proceso
Temperatura del proceso
–5 a 120 °C (23 a 248 °F) Esterilización: máx. 140 °C a 6 bar durante máx. 45 min (Máx. 284 °F a 87 psi durante máx. 45 min)
Presión de proceso
17 bar abs. a 20 °C (247 psi a 68 °F) 9 bar abs. a 120 °C (131 psi a 248 °F)
Sensor de temperatura
Pt1000
Conexión
Abrazadera 1,5", Abrazadera 2", Varivent F DN25,Varivent N DN40-DN125, BioControl DN25, PG13,5, DN25 estándar/40mm, DN25 puerto B.Braun/65mm, Rosca G1", Rosca NPT 1" Cable: Conector Memosens
Supplement to: BA00182C, BA01591C, BA01147C, BA01326C Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous areas UK II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
Safety instructions for electrical equipment in explosion-hazardous areas EAC Ex, 0Ex ia IIC T6/T4 Ga X Supplement to: BA01147C,BA00182C, BA01591C, BA01326C
Surveillance de l’eau potable lors de grandes manifestations
Caso de éxito (CS)
Versión en francés - 04/2024
New version available in English
Une eau potable de qualité irréprochable doit être mise à disposition des 30'000 participants au camp scout BuLa. Grâce à la solution Netilion, le contrôle peut être effectué en temps et en heure, quel que soit le lieu.
Real time monitoring of water quality in aquaculture systems
Caso de éxito (CS)
Versión en inglés - 07/2021
New version available in English
CSIRO utilises Netilion Water Networks Insight (NWNI) to gain complete visibility of process changes in their aquaculture researchfacility. The turnkey cloud-based solution allows for real-time monitoring of water quality parameters DO, pH, temperature and salinity.
Monitoraggio dell’acqua potabile per grandi eventi -
con il pannello di analisi e l’ecosistema Netilion basato su cloud
Caso de éxito (CS)
Versión en italiano - 04/2024
New version available in English
Sui 120 ettari del sito di Goms è stato necessario fornire acqua potabile di qualità impeccabile ai 30.000 partecipanti al campo scout. Il caldo insolito e il gran numero di visitatori hanno posto gli organizzatori di fronte a sfide particolari.
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .