Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Liquiline System CA80AM - Analizador de procesos de alta precisión para la medición de amonio

Analizador de amonio Liquiline System CA80AM

Sistema colorimétrico para la monitorización en línea de aplicaciones de tratamiento de aguas y aguas residuales

CA80AM
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
  • Measuring principle

    Colorimétrico

  • Característica

    Analizador de amonio en soluciones acuosas

  • Método de medición

    Conforme al principio de medición colorimétrica estándar; método azul de indofenol según ISO 7150-1, DIN 38406-5 y GB 7481-87

  • Tamaño

    Caja (versión abierta):
    793 × 530 × 417 mm
    31,22 × 20,87 × 16,42 in
    Caja (versión cerrada):
    793 × 530 × 463 mm
    31,22 × 20,87 × 18,23 in
    Caja con base:
    1.723 × 530 × 463 mm
    67,83 × 20,87 × 18,23 in

  • Diseño

    Diseño abierto / armario:
    Plástico ASA-PC
    Caja vertical:
    Plástico ASA-PC, recubierto de acero

  • Temperatura del proceso

    4 a 40 °C (39 a 104 °F)

  • Temperatura ambiente

    5 a 40 °C (41 a 104 °F)
    Versión para exteriores: –20 a 40 °C (–4 a 104 °F)

  • Presión de proceso

    Despresurizado

  • Velocidad del caudal de la muestra

    Mín. 5 ml/min (0,17 fl oz/min)

  • Uniformidad de las muestras

    Contenido bajo en sólidos
    Turbidez <50 NTU, acuosa, homogeneizada

  • Especiales

    Actualización sencilla a estación de analítica de hasta cuatro sensores Memosens digitales
    Calibración y limpieza automáticas
    Medición, limpieza e intervalos de calibración configurables por el usuario
    Módulo de refrigeración opcional para una vida media de los reactivos más larga
    Calibración y limpieza automáticas
    Versión de 2 canales como opción
    Rangos de medición definidos por el usuario
    Funcionalidad flexible y ampliable mediante módulos
    Comunicación digital para acceso remoto

  • Aplicación

    Monitorización y optimización de la capacidad depuradora de las plantas de tratamiento de aguas residuales urbanas e industriales
    Monitorización de la salida de las plantas de tratamiento de aguas residuales con fines de documentación
    Monitorización y optimización de balsas de fangos activos

  • Fuente de alimentación

    100 a 120 VCA / 200 a 240 VCA ±10 %
    24 VCC ±10 %
    50 ±1 o 60 ±1,2 Hz

  • Salida / comunicación

    2 0/4 a 20 mA
    Opcional: Webserver, Modbus, Ethernet/IP, Profibus DP

  • Entrada

    1 o 2 canales de medición
    Opción de 1 a 4 entradas de sensor digital para sensores con protocolo Memosens

  • Rango de medición

    0,05 a 20 mg/l NH4-N
    0,5 a 50 mg/l NH4-N
    1 a 100 mg/l NH4-N
    0,5 a 50 mg/l con función de disolución hasta un máximo de 10 a 1.000 mg/l NH4-N

  • Consumibles

    Reactivos y soluciones estándar CY80AM
    Solución de limpieza CY800
    Kit de mantenimiento CAV800

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto