Resumen de especificaciones
-
Rango de medición
0,05 a 20 mg/l NH4-N
0,5 a 50 mg/l NH4-N
1 a 100 mg/l NH4-N
0,5 a 50 mg/l con función de disolución hasta un máximo de 10 a 1.000 mg/l NH4-N -
Temperatura del proceso
4 a 40 °C (39 a 104 °F)
-
Presión de proceso
Despresurizado
-
Método de medición
Conforme al principio de medición colorimétrica estándar; método azul de indofenol según ISO 7150-1, DIN 38406-5 y GB 7481-87
Ámbito de aplicación
El equipo Liquiline System CA80AM ofrece medición de amonio de alta precisión en todos los puntos de control críticos. Como todos los equipos de la línea de instrumentos Liquiline, permite una fácil conexión y manejo para la actualización de una estación de medición, lo que minimiza los costes de instalación. Su calibración y limpieza automáticas y el bajo consumo en reactivos rebajan los costes de proceso y mantenimiento. Su función de diagnóstico avanzado con acceso remoto garantiza la seguridad del proceso y le ayuda proporcionando la documentación de proceso a las autoridades.
El equipo Liquiline System CA80AM monitoriza y controla:
Los tramos de entrada de las plantas de tratamiento de aguas residuales
Los tramos de salida de las plantas de tratamiento de aguas residuales con fines de documentación
Los tanques de aireación
El tratamiento de aguas
La capacidad depuradora de las plantas de tratamiento de aguas residuales municipales e industriales
Ventajas
Puesta en marcha rápida y fácil conexión y funcionamiento gracias a la tecnología Memosens y un manejo intuitivo
Fácil actualización o añadido de funciones, incluso una estación de medición completa, simplemente añadiendo módulos y conectando los sensores Memosens
Función de diagnóstico avanzado con acceso remoto para una mayor seguridad de proceso
Costes de proceso reducidos gracias a las funciones de calibración y limpieza automáticas y configurables y un alto rendimiento del reactivo, con módulo de refrigeración opcional
Conformidad con el principio de medición colorimétrico estándar - el método del azul de indofenol - según las normas ISO 7150-1, DIN 38406-5 y GB 7481-87
Vídeos
-
La concentración de amonio en un líquido puede medirse por el principio de medición colorimétrico. Este vídeo muestra en qué consiste y cómo funciona este principio de medición.
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
Measuring principle
Colorimétrico
-
Característica
Analizador de amonio en soluciones acuosas
-
Método de medición
Conforme al principio de medición colorimétrica estándar; método azul de indofenol según ISO 7150-1, DIN 38406-5 y GB 7481-87
-
Tamaño
Caja (versión abierta):
793 × 530 × 417 mm
31,22 × 20,87 × 16,42 in
Caja (versión cerrada):
793 × 530 × 463 mm
31,22 × 20,87 × 18,23 in
Caja con base:
1.723 × 530 × 463 mm
67,83 × 20,87 × 18,23 in -
Diseño
Diseño abierto / armario:
Plástico ASA-PC
Caja vertical:
Plástico ASA-PC, recubierto de acero -
Temperatura del proceso
4 a 40 °C (39 a 104 °F)
-
Temperatura ambiente
5 a 40 °C (41 a 104 °F)
Versión para exteriores: –20 a 40 °C (–4 a 104 °F) -
Presión de proceso
Despresurizado
-
Velocidad del caudal de la muestra
Mín. 5 ml/min (0,17 fl oz/min)
-
Uniformidad de las muestras
Contenido bajo en sólidos
Turbidez <50 NTU, acuosa, homogeneizada -
Especiales
Actualización sencilla a estación de analítica de hasta cuatro sensores Memosens digitales
Calibración y limpieza automáticas
Medición, limpieza e intervalos de calibración configurables por el usuario
Módulo de refrigeración opcional para una vida media de los reactivos más larga
Calibración y limpieza automáticas
Versión de 2 canales como opción
Rangos de medición definidos por el usuario
Funcionalidad flexible y ampliable mediante módulos
Comunicación digital para acceso remoto -
Aplicación
Monitorización y optimización de la capacidad depuradora de las plantas de tratamiento de aguas residuales urbanas e industriales
Monitorización de la salida de las plantas de tratamiento de aguas residuales con fines de documentación
Monitorización y optimización de balsas de fangos activos -
Fuente de alimentación
100 a 120 VCA / 200 a 240 VCA ±10 %
24 VCC ±10 %
50 ±1 o 60 ±1,2 Hz -
Salida / comunicación
2 0/4 a 20 mA
Opcional: Webserver, Modbus, Ethernet/IP, Profibus DP -
Entrada
1 o 2 canales de medición
Opción de 1 a 4 entradas de sensor digital para sensores con protocolo Memosens -
Rango de medición
0,05 a 20 mg/l NH4-N
0,5 a 50 mg/l NH4-N
1 a 100 mg/l NH4-N
0,5 a 50 mg/l con función de disolución hasta un máximo de 10 a 1.000 mg/l NH4-N -
Consumibles
Reactivos y soluciones estándar CY80AM
Solución de limpieza CY800
Kit de mantenimiento CAV800
Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto