Multicap DC16

Imagen de producto: Multicap DC16

Este producto ya no se encuentra disponible.

Consulte la nueva generación en la sección predecesor / sucesor o contacte con su entidad local de Endress+Hauser.

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Líquido Capacitivo

  • Característica / Aplicación

    Sonda de varilla parcialmente aislada para alta presión y alta temperatura, adecuada para condiciones de procesos pesados.
    Certificado Europeo (EEx d, EEx ia) con característica de seguridad adicional.

  • Especialidades

    Detección de espuma

  • Suministro / Comunicación

    3 hilos
    PFM

  • Temperatura ambiente

    Estándar:
    -40 °C ... 70 °C
    Con cubierta separada:
    -50°C ... 140 °C

  • Temperatura del proceso

    -80 °C ... 200 °C

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    Vacío ... 100 bar

  • Principales partes húmedas

    Material aislante: PTFE, PFA, PE
    316TI

  • Conexión a proceso

    G1 1/2" /NPT1 1/2"
    Brida desde DN50.../ANSI 2".../JIS...

  • Conexión a proceso higiénica

    Tres abrazaderas ISO2852
    Acoplamiento de lácteos

  • Longitud del sensor

    Longitud total de la sonda: 6 m
    Longitud inactiva: 0.1 m ... 4m

  • Comunicación

    3 hilos
    PFM

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX
    WHG
    GL naval

  • Opciones

    Tubo de puesta a tierra, Longitud Inactiva
    Carcasa independiente (HTC), Compensación activa de acumulación de sólidos

  • Componentes

    Transmisor
    3 hilos: FTC325
    PFM: FTC325, FTC625, FTC625, FTC470Z, FTC471Z

  • Sucesor

    FTI51

  • Límites de la aplicación

    Observe la reducción de presión y temperatura.
    Observe la DK para medios no conductivos.

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
  • Predecesor

  • Sucesor