High temperature probe T12892

Imagen de producto: High temperature probe T12892

Este producto ya no se encuentra disponible.

Consulte la nueva generación en la sección predecesor / sucesor o contacte con su entidad local de Endress+Hauser.

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Sólido Capacitivo

  • Característica / Aplicación

    Sonda de varilla parcialmente aislada / sonda de cuerda para muy altas temperaturas y presiones
    Calibración simple
    Adecuada para medios abrasivos

  • Especialidades

    Longitud inactiva

  • Suministro / Comunicación

    PFM
    3 hilos

  • Temperatura ambiente

    -20 °C ... + 60 °C

  • Temperatura del proceso

    -20 °C ... + 400 °C

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    Vacío ... 10 bar

  • Principales partes húmedas

    Cerámica, 316Ti

  • Resistencia a la tensión máxima

    Cable: 7.3 kN

  • Conexión a proceso

    R1½"

  • Longitud del sensor

    Cable: 0.5 ... 20m
    Espada: 0.2 m a 1.0 m
    Longitud inactiva: 0,4m ... 1m

  • Comunicación

    PFM
    3 hilos

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX

  • Componentes

    Transmisor
    3 hilos: FTC325
    PFM: FTC325, FTC625, FTC470Z, FTC471Z

  • Sucesor

    FTI77

  • Límites de la aplicación

    DK min 1,9

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
  • Predecesor

  • Sucesor