Stamosens CNS70

Imagen de producto: Stamosens CNS70

Este producto ya no se encuentra disponible.

Consulte la nueva generación en la sección predecesor / sucesor o contacte con su entidad local de Endress+Hauser.

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Fotométrico UV 

  • Característica

    Sensor para nitrato

  • Tamaño

    l = 360 mm, Ø 127 mm
    l= 14.04 pulgadas, Ø 4.95 pulgadas

  • Diseño

    Cabezal del sensor en Acero inoxidable 1.4571 (AISI 316 L)
    Ventanas de cristal de Cuarzo del sensor óptico
    Carcasa del sensor POM

  • Temperatura del proceso

    5°C ... 60°C
    41°F ... 140°F

  • Temperatura ambiente

    -20°C ... 60°C
    -4°F ... 140°F

  • Presión de proceso

    sin presión < 0,2 bar
    3psi

  • Clasificación de la sonda

    en flujo a través de la armadura min. 10 ml/min

  • Consistencia de la sonda

    dependiendo del tipo de sonda, agua clara a aprox. 1.0 g/l TS, agua turbia a apróx. 1.5 8 g/l TS

  • Especiales

    con un ensamble de inmersión con una estructura de péndulo directamente instalada en estanques o con un armazón con flujo a través del mismo detrás de la preparación de muestra Stam°Clean

  • Aplicación

    Agua / Agua residual / Agua de proceso

  • Rango de medición

    Agua limpia 0.2 ... 60 mg/l NO 3-N ó 0 ... 260 mg/l NO3
    Lodos activados 0.2 ... 30 mg/l NO3-N ó 0 ... 130 mg/l NO3

  • Consumibles

    No chemicals necessary

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
  • Sucesor