Este producto ya no se encuentra disponible.
Consulte la nueva generación en la sección predecesor / sucesor o contacte con su entidad local de Endress+Hauser.
Ultrasonic clamp-on sound velocity
measuring sensor.
-
Sucesor
-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
Gamas FLEX Excelencia técnica Simplicidad - F
- L
- E
- X
Gama Fundamental
Satisfaga sus necesidades básicas de medición
Excelencia técnica Simplicidad - F
- L
- E
- X
Gama Lean
Maneje los principales procesos fácilmente
Excelencia técnica Simplicidad - F
- L
- E
- X
Gama Extended
Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras
Excelencia técnica Simplicidad - F
- L
- E
- X
Gama Xpert
Domine las aplicaciones más exigentes
Excelencia técnica Simplicidad Variable
-
-
-
Información técnica (TI)
Prosonic Flow DMU 93 Technical Information
Ultrasonic Flow Measuring System Prosonic flow DMU 93
Flexible # Cost-effective # InnovativeEN ES 01/11/1999Idioma:
Inglés
Versión:
01/11/1999
Tamaño del archivo:
1.1 MB
Nombre del archivo:
TI042DEN.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Prosonic Flow DMU 93 / DDU 10 / DDU 18 Operating Manual
Ultrasonic Flow Measuring System with "Clamp on" sensors.
EN ES 01/12/1999Idioma:
Inglés
Versión:
01/12/1999
Tamaño del archivo:
1.6 MB
Nombre del archivo:
BA038DEN.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
PROline Prosonic Flow 93 P Division 1
Safety instructions for electrical apparatus for
explosion-hazardous areasIdioma:
Inglés
Versión:
01/09/2002
Tamaño del archivo:
3.7 MB
Nombre del archivo:
XA067DEN.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
Proline Prosonic Flow 93 NEPSI Zone 1, Zone 21 Ex documentation
Ex-Dokumentation zur Betriebsanleitung:
Ex documentation for operating instructions:
Ex relative aux instructions de mise en service:
BA00070D, BA00076D, BA00078DEN ES 30/07/202022/07/201501/09/201001/07/201001/06/2009Idioma:
Inglés
Versión:
30/07/2020
Tamaño del archivo:
458.5 KB
Nombre del archivo:
XA00129DEN_1520.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
PROline Prosonic Flow 93 P Division 1
Safety instructions for electrical apparatus for
explosion-hazardous areasIdioma:
Inglés
Versión:
01/12/2002
Tamaño del archivo:
2.9 MB
Nombre del archivo:
XA064DEN.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
Prosonic Flow DMU 93, ATEX II 3GEx documentation
Ex-Dokumentation zur Betriebsanleitung BA038D, BA044D.
Ex documentation for the operating instruction BA038D,
BA044D.
Documentation Ex relative à la mise en service BA038D, BA044D.EN ES 01/01/2000Idioma:
Inglés
Versión:
01/01/2000
Tamaño del archivo:
690.1 KB
Nombre del archivo:
XA002DA3.pdf
-
-
-
Declaración UE
Product family: Prosonic Flow DDU 10, Prosonic Flow DDU 18, PROSONIC FLOW DDU 19
Product root: DDU10-, DDU15D-, DDU15S-, DDU18-, DDU19-, DMU93-
Declaration number: ID27_4EN ES 27/02/2007Idioma:
Inglés
Versión:
27/02/2007
Tamaño del archivo:
111.9 KB
Nombre del archivo:
ID27-4.pdf
-
-
-
Declaración UE
Product family: Prosonic Flow 90, Prosonic Flow 93, Prosonic Flow DDU 18, Prosonic Flow DDU 19
Product root: 90P-, 90U-, 90W-, 93C-, 93P-, 93U-, 93W-, DDU18-, DDU19-
Declaration number: EC_00305_01.16EN ES 20/04/2016Idioma:
Inglés
Versión:
20/04/2016
Tamaño del archivo:
392.1 KB
Nombre del archivo:
EC_00305_01.16.pdf
-
-
-
Declaración UE
Product family: Prosonic Flow 93, Prosonic Flow DDU 18, Prosonic Flow DDU 19
Product root: 93P-, DDU18-, DDU19-
Declaration number: EC_00306_02.16EN ES 16/04/2018Idioma:
Inglés
Versión:
16/04/2018
Tamaño del archivo:
457.4 KB
Nombre del archivo:
EC_00306_02.16.pdf
-
-
-
Protección contra explosiones
Product family: Prosonic Flow 90, Prosonic Flow 93, Prosonic Flow DDU 18, Prosonic Flow DDU 19
Product root: 90P-, 93P-, DDU18-, DDU19-
Region: China
Approval agency: NEPSIIdioma:
Inglés
Versión:
28/04/2020
Tamaño del archivo:
3.5 MB
Nombre del archivo:
GYJ20.1116X_Pc9x_ZE000.pdf
-