Optimice los costes del ciclo de vida de su circuito de agua/vapor

Se necesita poca cantidad de vapor para transportar una gran cantidad de energía; se necesita poca agua para dañar una turbina

Las principales ventajas de utilizar vapor como producto transmisor de calor son que no es un producto tóxico, no es inflamable, los equipos que se utilizan para ello son económicos y requieren poco mantenimiento. Sin embargo, puede dar problemas en cuanto a aspectos de seguridad del sistema, fallos tempranos del equipo, eficiencia pobre del sistema de vapor, tiempos de parada de la caldera frecuentes, tuberías y válvulas dañadas por el efecto golpe de ariete del agua, vibraciones, corrosión y erosión, capacidad reducida de las calderas de vapor y trampas de vapor sobrecargadas.

Nuestra oferta

Nuestro compromiso con usted es hacer que la operación de su circuito de agua/vapor sea eficiente y contener los desafíos de vacío y densidad que la estén retrasando. Le proporcionamos una gama completa de soluciones, tecnologías y servicios que se adaptan a los requisitos de su aplicación. Nuestros instrumentos de medición de nivel, presión, caudal, temperatura, análisis de líquidos, etc. se fabrican según los estándares de máxima calidad para garantizar una ejecución y compatibilidad coherentes. Ofrecemos soluciones de bypass completas que:

  • Aumente la eficiencia y la disponibilidad del circuito gracias a mejores controles de nivel en el tambor de la caldera, en el condensador, en los precalentadores y en el tanque de agua de alimentación.

  • Reducir el mantenimiento y optimizar los costes de todo el ciclo de vida

  • Planificación y plazos de entrega reducidos

  • Los costes de carga e instalación se reducen al mínimo.

  • Cumplen con los estándares de seguridad de las centrales eléctricas (PED)

Aumente la eficiencia del circuito de agua/vapor

Mapa de procesos de un circuito de agua/vapor ©Endress+Hauser

Proceso de un circuito de agua / vapor con especial atención al control de nivel.

Aplicaciones

Medición de nivel en el condensador principal (pozo caliente)

Pozo caliente del condensador

El propósito principal del condensador de vapor es condensar el vapor de escape de la turbina a baja presión y convertirlo en agua para que pueda ser reutilizada en una caldera como agua de alimentación. El entorno de vacío de este vapor es fundamental para generar más energía, pero requiere pruebas y un mantenimiento sencillos, así como una medición de nivel fiable en todo momento. ¿Cómo afrontar los aspectos de mantenimiento del entorno de vacío y determinación de nivel? Pruebe nuestro radar de onda guiada Levelflex, una alternativa a los transmisores de nivel de presión diferencial y de nivel de tipo desplazador tradicionales.

Medición de nivel del tambor de vapor de Endress+Hauser

Tambor de vapor y precalentadores

Si el nivel es demasiado bajo, el sobrecalentamiento del agua causará accidentes, causando costosas reparaciones, tiempo de inactividad y lesiones al personal. Si el nivel es demasiado alto, el arrastre del calentador de agua hacia el supercalentador o las turbinas puede ocasionar costos de mantenimiento extensivos, interrupciones de las turbinas o calderas, o una disminución de la eficiencia. El control del nivel requiere técnicas sofisticadas, como el radar de onda guiada (GWR), ya que la medición del nivel debe ser precisa y transmitida al sistema de control.

Navegue por nuestro portfolio

Ventajas

Con más de 60 años de experiencia en aplicaciones dentro del sector de los circuitos de agua/vapor, ayudamos a nuestros clientes a optimizar sus costes del ciclo de vida y a reducir los tiempos de planificación y compra. Nuestro objetivo es proporcionar las soluciones de ingeniería más simples, seguras y precisas que aporten ventajas consistentes al proceso de su central.

  • 25%

    corresponde a la reducción del coste que se alcanza cuando se adquiere una medición de nivel por radar de onda guiada (GWR) de alta calidad para las cámaras de bypass en depósitos

  • Una sola

    tienda para un montaje completo

  • 100.000

    es el número de soluciones de bypass Levelflex instaladas en todo el mundo