Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Verificación del instrumento de medición de flujo

Garantice la medición correcta y conforme a las regulaciones nacionales

El agua es vida. Su rol en la protección de este valioso recurso no puede ser subestimado, así como tampoco los retos y responsabilidades de su proceso. La verificación sencilla, en línea sin desmontar o ser intrusivos y realizada por expertos, en sus medidores de flujo puede ayudarle a manejar ambas necesidades, respetando el medio ambiente y cumpliendo con la normativa.

Ventajas

  • Cumplimiento de la normativa

  • Facturación precisa al cliente

  • Conocimiento de cuanto está midiendo

Soporte confiable para sus necesidades de verificación

La verificación es vital para conocer con exactitud el desempeño de sus medidores y el cumplimiento de la normativa. En el caso de facturación proporciona credibilidad. Con nuestro extenso conocimiento, herramientas trazables, trazabilidad y experiencia de esta industria, entendemos los requerimientos de la medición de flujo de distintos diámetros y aplicaciones así como sus necesidades para cumplir con los estándares de protección del medio ambiente. Trabajamos de acuerdo a los estándares globales y ofrecemos conformidad respecto a la norma DIN EN ISO 9001:2008.

Opere sin problemas las 24 horas, los 7 días de la semana, mientras cumple con los estándares de seguridad ©Endress+Hauser