Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Medición de la temperatura en la producción de hidrógeno

Redefinición de la medición de temperatura no invasiva con el iTHERM SurfaceLine TM611

En determinadas aplicaciones de producción de hidrógeno, los sensores de temperatura invasivos alcanzan sus límites operativos. El iTHERM SurfaceLine TM611 de Endress+Hauser revoluciona la medición de temperatura en la producción de hidrógeno gracias a su tecnología no invasiva. Esta solución innovadora ofrece mediciones rápidas y precisas, reduce significativamente el riesgo de fugas y contaminación y permite una instalación sencilla sin necesidad de interrumpir el proceso.

Medición de temperatura no invasiva en la producción de hidrógeno ©Endress+Hauser

Ventajas

  • Medición precisa y rápida

  • Riesgo mínimo o inexistente de fugas

  • Fácil instalación sin necesidad de interrumpir el proceso

  • Disponibilidad de distintos protocolos de comunicación

El desafío

El proceso de producción de hidrógeno ha evolucionado con el tiempo e incluye diversas etapas, como el tratamiento del agua, el control térmico mediante sistemas de calefacción y refrigeración, el uso del electrolizador y la posterior compresión y almacenamiento del hidrógeno. Cada uno de estos pasos presenta unos requisitos y desafíos específicos para la medición de la temperatura. En algunas situaciones, un sensor básico es suficiente, pero en aplicaciones con alta presión o agua ultrapura, el uso de sensores de temperatura invasivos puede generar importantes dificultades.

Nuestra solución

El iTHERM SurfaceLine TM611 es una alternativa rentable, precisa y libre de mantenimiento a la medición invasiva con equipos convencionales. Está diseñado para medir la temperatura en aplicaciones de hidrógeno a alta presión y en agua purificada.