Impulsando un futuro sostenible
Una sólida colaboración para desarrollar prácticas innovadoras en economía circular y producción de energía renovable
Acqua & Sole es una empresa italiana líder en el tratamiento y aprovechamiento de residuos orgánicos, los cuales transforma en recursos valiosos a través de la digestión anaeróbica. Ubicada en Vellezzo Bellini, en el norte de Italia, la empresa procesa más de 120.000 toneladas de materia prima orgánica al año, formada principalmente por fangos de cloaca y residuos agroindustriales. Acqua & Sole contribuye a reducir la dependencia de recursos no renovables, a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero y a promover la gestión sostenible de residuos y prácticas agrícolas.
En Vellezzo Bellini, Italia, Acqua & Sole procesa más de 120.000 toneladas de materia prima orgánica al año, a partir de la cual obtiene biogás y fertilizantes orgánicos
Los resultados
Optimización de la eficiencia del proceso: monitorización en tiempo real y datos precisos sobre composición del gas, presión, temperatura y caudales para un control superior
Mayor seguridad: una instrumentación fiable permite detectar y mitigar posibles peligros, como fugas de gas o acumulaciones de presión
Cumplimiento de los estrictos estándares de calidad del biometano: las tecnologías de análisis óptico fiables y robustas garantizan que se cumplan las especificaciones de calidad
Desafío del cliente
La optimización del proceso de mejora del biogás plantea desafíos clave a la hora de gestionar la complejidad del proceso, garantizar la eliminación de impurezas y, al mismo tiempo, garantizar la viabilidad económica. La eliminación eficaz de impurezas como el CO₂, el H₂S y el vapor de agua es fundamental para garantizar que el biometano cumpla con los estándares de calidad establecidos antes de su inyección en la red. Este proceso requiere una monitorización constante y la capacidad de realizar ajustes de forma inmediata cuando sea necesario.
Una sólida alianza para innovar en la economía circular
Gracias a una colaboración duradera con Endress+Hauser, la planta no solo ha optimizado su eficiencia operativa,
también ha asegurado su viabilidad económica. El compromiso mutuo con la investigación y el desarrollo une a ambas empresas, además consolidan una colaboración fructífera que impulsa un futuro energético sostenible.