Mejore la seguridad y la eficiencia de su red de tuberías de gas natural
En las redes de gas natural, la seguridad operativa y la eficiencia son factores clave. Nuestro paquete para tuberías de gas natural permite medir de forma precisa el caudal, la calidad de gas y el contenido energético (BTU) para cumplir con los estándares locales e internacionales, garantizando así el cumplimiento normativo y protegiendo la integridad operativa. Gracias a unos caudalímetros precisos y unos equipos fiables, podrá mantener la estabilidad del sistema y optimizar el uso de recursos en toda la red:
- Medición láser de H2O, H2S, CO2 y O2 en tuberías de gas natural, estaciones de compresión, sistemas de distribución y puntos de custody transfer, para garantizar precisión, seguridad y cumplimiento normativo en toda la red de gas natural
- Tecnología de medición del caudal por ultrasonidos diseñada para aplicaciones de custody transfer que cumple los estándares internacionales OIML, ISO y AGA.
- Cromatógrafo de gases (GC) de respuesta rápida para el análisis de gas natural y contenido energético (BTU), incluso en condiciones con composiciones de gas variables
Maximice el rendimiento de separación, minimice los gastos operativos con tecnologías de medición inteligentes
Los separadores de petróleo y gas son equipos mecánicos diseñados para separar el petróleo, el gas y el agua presentes en una corriente de producción de pozo. Están disponibles en diversos tamaños y configuraciones, incluyendo versiones bifásicas (petróleo y gas) y trifásicas (petróleo, gas y agua), así como orientaciones verticales u horizontales. Mejore la eficiencia y garantice el cumplimiento en sus procesos de separación:
- Simplicidad en el diseño y uso para lograr la excelencia operativa
- Medición precisa de fluidos de pozo que ayuda a los operadores a reducir el impacto ambiental y tomar decisiones operativas basadas en datos
- Los diagnósticos inteligentes y la verificación remota garantizan una alta disponibilidad
Análisis dinámico de la base instalada
Ponga en práctica las recomendaciones de los expertos y las actualizaciones periódicas para optimizar la gestión del ciclo de vida de sus instrumentos de medición y asegurar la seguridad de la planta y la fiabilidad del proceso.
- Aumente la disponibilidad de sus procesos sin afectar el cumplimiento de los requisitos regulatorios gracias a un asesoramiento profesional
- Mantenga el control sobre su instrumentación y la fiabilidad del sistema mediante evaluaciones continuas de la necesidad de mantenimiento.
- Aumente la fiabilidad operativa controlando la obsolescencia de sus activos y asegurando el suministro de piezas de repuesto esenciales.
- Mejore la sostenibilidad de sus operaciones gracias a las recomendaciones periódicas de nuestros asesores.
Aumentar la seguridad y la eficiencia en la medición de flujos de CO2
Hemos lanzado una serie de nuevos productos para la industria del gas y el petróleo que le ayudarán a medir parámetros críticos en la cadena de valor de la captura de carbono de forma precisa y fiable. Nuestra misión es ayudarle a alcanzar sus objetivos industriales mediante:
- Mediciones cuantitativas trazables según las normas industriales y de metrología
- Mediciones de calidad fiables para verificar que el producto circulante del CO2 cumple los requisitos de las normativas sobre transporte y almacenamiento
- Con nuestros conocimientos y décadas de experiencia, podemos orientar y apoyar a los clientes en los hitos importantes del proyecto durante las fases de planificación y ejecución
Caudalímetro de CO2
La medición precisa del caudal de CO2 en una fase densa o supercrítica es una aplicación clave en el transporte por tuberías de larga distancia. Del diseño a la instalación en campo, contamos con la experiencia y el conocimiento necesarios para realizar estas complejas mediciones de caudal de CO2 cumpliendo los parámetros normativos, cantidad y calidad con un portafolio de analizadores adecuado para la finalidad de caudal, presión, temperatura y gas.
- Los caudalímetros másicos de Coriolis garantizan la máxima precisión y repetibilidad
- Completo skid de medición adecuado para el funcionamiento continuo a alta presión
- Analizador basado en láser (TDLAS) para garantizar la calidad del CO2 mediante la medición de impurezas
Aumente la fiabilidad para su proceso de regasificación del GNL
El gas natural y el GNL están adquiriendo una mayor importancia como combustibles con bajas emisiones de carbono, por lo que su procesamiento seguro nunca ha sido tan importante como hasta ahora. Nuestra gama de nuevos productos y soluciones maximiza la seguridad y la eficiencia del proceso de regasificación, al tiempo que reduce las tareas de mantenimiento:
- Medición cuantitativa trazable que permite la medición de flujo a prueba de custody transfer con una medición precisa, de calidad y de composición, lo que da como resultado un valor calorífico fiable en tiempo real
- Diseño innovador: Integración inteligente de componentes de medición y seguridad para mejorar la fiabilidad y la transparencia
- Capacidad para ofrecer soluciones: Endress+Hauser es un colaborador experimentado para la ejecución e implementación de proyectos con éxito de acuerdo con las normas internacionales
Solución de procesos de bunkering de GNL
Nuestra solución de procesos de bunkering de GNL permite medir y analizar la composición en tiempo real. Esta solución mantiene la seguridad y eficacia de las operaciones de abastecimiento de combustible en tierra y mar para diferentes tipos de buques. Proporciona:
- Máxima precisión de los caudalímetros de Coriolis con medición directa de la masa; no se necesitan complejos cálculos de medición de depósitos
- Control de la composición en tiempo real con tecnología Raman patentada
- Los costes generales de explotación se reducen gracias al bajo mantenimiento
- Cumplimiento de las normas internacionales
Smart Support
Acceda directamente a la experiencia de Endress+Hauser a través de nuestra base de conocimiento online y a la asistencia en remoto por parte ingenieros técnicos, con una alta disponibilidad y tiempos de respuesta rápidos.
- Maximice la disponibilidad del proceso y evite costosos tiempos de parada
- Aumente la seguridad de la planta y de los operarios, minimizando su exposición a situaciones peligrosas.
- Disminuya las emisiones innecesarias relacionadas con los desplazamientos, contribuyendo así a sus objetivos de sostenibilidad y a las cero emisiones netas.
Un conocimiento más profundo sobre el rendimiento de los procesos y la instrumentación
Los sensores inteligentes recopilan datos en tiempo real de los procesos, monitorizan los equipos y su estado y le mantienen informado sobre el rendimiento de los productos y los activos. La digitalización de los procesos de producción ofrece oportunidades de visualización de datos para el personal que trabaja con el proceso y que normalmente no tiene acceso a los datos, lo que crea transparencia de datos. Y esto es justamente lo que puede hacer Netilion de Endress+Hauser, permitiendo a los usuarios finales tomar las mejores decisiones.