Sondas de temperatura higiénicas para aplicaciones estériles en la industria de alimentación y bebidas y de ciencias de la vida

Sondas de temperatura higiénicas

Sondas de temperatura higiénicas para aplicaciones estériles en la industria de alimentación y bebidas y de ciencias de la vida

Las sondas de temperatura innovadoras de la nueva línea modular para aplicaciones higiénicas han sido diseñadas para satisfacer los requisitos de las industrias de alimentación y ciencias de la vida y cumplir los estándares de calidad más exigentes. Se ofrece ahora por primera vez un catálogo completo y global de productos que incluye una gran selección de conexiones a proceso, transmisores y variantes de montaje. Todos los productos - ambos sistemas métrico e imperial - están disponibles con las aprobaciones internacionales más relevantes.

Descripción del catálogo

Nuestro catálogo de sondas de temperatura higiénicas proporciona:

  • Sondas de temperatura compactas o modulares, con o sin indicador

  • Sondas de temperatura con o sin transmisor

  • Una amplia gama de conexiones a proceso (clamp, sistemas de sellado metálicos, casquillo para soldar, APV-inline, Varivent, Ingold, racores de compresión, ...)

  • Sensores con los tiempos de respuesta más cortos (t90s: 1,5 s) para un control de procesos óptimo

  • Sensores con resistencia a vibraciones inmejorable (> 60 g) para la mayor seguridad de planta

  • iTHERMSonda de temperatura RTD de diseño modular, avanzado e innovador TM411 ©Endress+Hauser

En la automatización de procesos, se han afianzado dos principios de medición de temperatura como estándar:

RTD - Detectores de temperatura resistivos: Principio de medición

El sensor RTD cambia la resistencia eléctrica variando la temperatura. Son aptos para la medición de temperaturas entre -200 °C y aprox. 600 °C y se caracterizan por su alta precisión de medición y estabilidad a largo plazo. El elemento de sensor utilizado con mayor frecuencia es el Pt100. Por norma, los sensores RTD de Endress+Hauser cumplen los requisitos de precisión de clase A según IEC 60751.

TC - Termopares: Principio de medición

Un termopar es un componente formado por dos metales diferentes conectados entre sí por un extremo. Un potencial eléctrico (fuerza termoeléctrica) se causa debido al efecto Seebeck en el extremo abierto de la conexión siempre que la conexión y el extremo libre están a temperaturas diferentes. Con la ayuda de las tablas de referencia de termopares (véase IEC 60584), puede deducirse la temperatura en el punto de conexión (unión caliente).

Los termopares son aptos para medir temperaturas comprendidas entre 0 °C hasta +1800 °C. Destacan por un tiempo de respuesta corto y una gran resistencia a vibraciones.

Ventajas

  • iTHERM Quicksens: los tiempos de respuesta más cortos (t90s: 1,5 s) para un control de procesos óptimo

  • iTHERM StrongSens: una resistencia a vibraciones inmejorable (> 60 g) para la mayor seguridad de planta

  • iTHERM QuickNeck: ahorro en tiempo y reducción de costes por recalibración sencilla sin herramientas

  • Más de 50 conexiones a procesos higiénicos disponibles

  • Certificado internacional de protección contra explosiones según ATEX/IECEx, estándares de higiene según 3-A, EHEDG, ASME BPE, FDA, Certificado de idoneidad TSE

Contacto

Endress+Hauser México
Fernando Montes de Oca 21 Edificio A Piso 3 San Nicolás, Tlalnepantla Estado de México 54030 México
Tel.: + 52 (55) 5321-2080
Fax: + 52 (55) 5321-2099
Enviar correo electrónico www.mx.endress.com
Herramientas online