El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Asistencia cerca de usted.

E-direct Shop

E-direct complementa la gama tradicional de Endress+Hauser, ofreciéndole instrumentación económica, fácil de instalar y configurar.

E-direct Shop

Caudal de presión diferencial
Deltatop DO69S

Orificio: diseños especiales para el sistema de medición de caudal basado en normativas internacionales

  • Deltatop DO69S - orificio ©Endress+Hauser
  • Principio de medición del sistema de medición de caudal por presión diferencial

El Deltatop DO69S es uno de los sistemas universales de medición de caudal por presión diferencial. Con tubos Venturi, toberas, placas orificio y transmisores de presión diferencial Deltabar. Además de los productos estándar DO61W, DO62C, DO63C, DO64P, DO65F, Endress+Hauser suministra asimismo dispositivos primarios en forma de placas orificio en una amplia gama de diseños especiales que no se pueden especificar en el marco de los productos estándar mencionados anteriormente.

Ventajas

  • Sistemas de medición de caudal basados en el método de la presión diferencial para aplicaciones especiales

  • Optimizados para experimentar pérdidas de carga mínimas, exactitud de medición máxima o una rangeabilidad máxima

  • Rango de medida del transmisor de presión diferencial Deltabar ajustado en el momento de la entrega

  • Basado en normativas internacionales (por ejemplo, ISO 5167)

  • Solución económica gracias a un diseño robusto sin partes móviles

Ámbito de aplicación

Medición de caudal de gases, vapor y líquidos.

  • Diámetros de las tuberías de DN 10 (3/8") a DN 2.000 (80")

  • Temperaturas del producto: -200 a +1.000 °C (-328 a +1.832 °F)

  • Presiones hasta 420 bar (6.300 psi)

  • Conforme con la norma PED 97/23/CE

  • Materiales conformes con NACE

Características y especificaciones

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Casos de éxito

Contacto

Endress+Hauser México
Fernando Montes de Oca 21 Edificio A Piso 3 San Nicolás, Tlalnepantla Estado de México 54030 México
Tel.: + 52 (55) 5321-2080
Fax: + 52 (55) 5321-2099
Enviar correo electrónico www.mx.endress.com

Noticias relacionadas

Herramientas online